Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DRFB 0812AS |
DRFB 0812CS |
DRFB 0812ES |
DRFB 0812IS |
DRFB 0815AS |
DRFB 0815CS |
DRFB 0815ES |
DRFB 0815IS |
DRFB 1010AS |
DRFB 1010CS |
DRFB 1010ES |
DRFB 1010IS |
DRFB 1012AS |
DRFB 1012CS |
DRFB 1012ES |
DRFB 1012IS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur du flexible (m) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Passage ID (mm) | ID/OD (mm) | Profil | Raccord | Pression max d'utilisation (bar) | Hauteur (mm) | Matière | Poids (kg) | Débit (l/min) | Raccordement | Technologie | Entrée fixe (mm) | Entrée tournante filetage mâle BSPP | Equipé de | Long. (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.75 € | 1 | 7 jours | 12 | 190 | 380 | 6 | 8 X 12 | ARO 210 | ISI 11EB | 12 | 350 | Carter acier avec revêtement époxy | 41 | 1700 | 1 m de tuyau en entrée | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | - | G 1/2 | Support fixe | 25 | ||
270.30 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 8 x 12 | - | CSI 06 | - | - | - | 6 | 500 | - | - | 8 x 12 | - | - | 12 | ||
267.13 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 8 x 12 | - | ESI 07 | - | - | - | 6 | 500 | - | - | 8 x 12 | - | - | 12 | ||
270.30 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 8 x 12 | - | ISI 06 | - | - | - | 6 | 500 | - | - | 8 x 12 | - | - | 12 | ||
293.88 € | 1 | 7 jours | 12 | 180 | 380 | 6 | 8 X 12 | ARO 210 | ELS 09 | 10 | 380 | Carter acier avec revêtement époxy | 44 | - | 1 m de tuyau en entrée | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | - | G 1/2 | Support fixe | 25 | ||
297.70 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 8 x 12 | - | CSI 06 | - | - | - | 7 | 350 | - | - | 8 x 12 | - | - | 15 | ||
293.58 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 8 x 12 | - | ESI 07 | - | - | - | 7 | 350 | - | - | 8 x 12 | - | - | 15 | ||
297.70 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 8 x 12 | - | ISI 06 | - | - | - | 7 | 350 | - | - | 8 x 12 | - | - | 15 | ||
289.22 € | 1 | 7 jours | 10 | 190 | 380 | 6 | 10 X 14 | ARO 210 | ESI 11EB | 12 | 350 | Carter acier avec revêtement époxy | 42 | 2400 | 1 m de tuyau en entrée | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | - | G 1 | Support fixe | 20 | ||
293.03 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 10 x 14 | - | CSI 06 | - | - | - | 5,7 | 833 | - | - | 10 x 14 | - | - | 10 | ||
289.85 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 10 x 14 | - | ESI 07 | - | - | - | 5,7 | 900 | - | - | 10 x 14 | - | - | 10 | ||
293.03 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 10 x 14 | - | ISI 06 | - | - | - | 5,7 | 833 | - | - | 10 x 14 | - | - | 10 | ||
312.77 € | 1 | 7 jours | 12 | 180 | 380 | 6 | 10 X 14 | ARO 210 | ISI 11EB | 12 | 390 | Carter acier avec revêtement époxy | 42 | 2400 | 1 m de tuyau en entrée | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | - | G 1 | Support fixe | 20 | ||
316.97 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 10 x 14 | - | CSI 06 | - | - | - | 6,8 | 800 | - | - | 10 x 14 | - | - | 12 | ||
313.52 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 10 x 14 | - | ESI 07 | - | - | - | 6,8 | 800 | - | - | 10 x 14 | - | - | 12 | ||
316.97 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 10 x 14 | - | ISI 06 | - | - | - | 6,8 | 800 | - | - | 10 x 14 | - | - | 12 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur du flexible(m)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Passage ID(mm)
ID/OD(mm)
Profil
Raccord
Pression max d'utilisation(bar)
Hauteur(mm)
Matière
Poids(kg)
Débit(l/min)
Raccordement
Technologie
Entrée fixe(mm)
Entrée tournante filetage mâle BSPP
Equipé de
Long.(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles