Kit de montage tube PVR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PVR KITM

Référence pièce
PVR KITM
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 95 Longueur(mm) 175 Raccord CSI 08
Pression max d'utilisation(bar) 12 Hauteur(mm) 215 Matière Carter acier avec revêtement époxy
Poids(kg) 22 Débit(l/min) 1400 Raccordement 1 m de tuyau en entrée
Technologie Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt Entrée tournante (BSPP) G 1/2 M Equipé de Support fixe
Long.(m) 15

Vous vous trouvez sur la page de Kit de montage tube PVR, le numéro d'article est le suivant: PVR KITM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PVR KITM.

Assistance technique