Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PVR COL1000 |
PVR COL250 |
PVR COL500 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Raccord | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Débit (l/min) | Long. (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 105 | 105 | ISI 06 | 140 | 19 | 700 | 15 | ||
1 | 7 jours | 65 | 65 | CSI 06 | 95 | 22 | 660 | 20 | ||
1 | 7 jours | 85 | 85 | ESI 07 | 110 | 22 | 660 | 20 |
Loading...
Pression max d'utilisation(bar) | 12 | Matière | Carter acier avec revêtement époxy | Raccordement | 1 m de tuyau en entrée |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Blocage du tuyau par cliquet d'arrêt | Entrée tournante (BSPP) | G 3/8 F | Equipé de | Support fixe |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Raccord
Hauteur(mm)
Poids(kg)
Débit(l/min)
Long.(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles