Tuyau anti-statique caoutchouc STOFLEX - En couronne

Tuyau anti-statique caoutchouc STOFLEX - En couronne
En fonction de l’environnement de travail et des besoins de l’outil à alimenter, l’opérateur choisira la matière, la longueur et le diamètre du tuyau à utiliser.
Tuyaux caoutchouc
• Résistance aux efforts de flexion, traction et torsion
• Résistance à l’abrasion
• Excellente tenue aux frottements sur sol béton
• Résistance optimale aux UV et à l’ozone
• Résistance aux huiles
Tuyaux en couronne
Tuyaux PVC
• Longévité
• Polyvalence
• Souplesse, flexibilité et légèreté
Tuyaux en NBR/PVC.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STOFLEX 8
STOFLEX 9
STOFLEX 10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
ID/OD
(mm)
Rayon de courbure
(mm)

198.68 €

1 7 jours 8 x 1530

250.12 €

1 7 jours 9 x 1635

231.42 €

1 6 jours 10 x 1840

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Bleu Spirale(m) 50 Pression max d'utilisation(bar) 20

Assistance technique