Régleur de débit mâle cylindrique à molette, bidirectionnel, RPM BG

Régleur de débit mâle cylindrique à molette, bidirectionnel, RPM BG
Raccords instantanés CONEX et Micro CONEX : Large gamme d'implantations répondant aux besoins spécifiques des câblages pneumatiques, vérins, distributeurs, commandes pneumatiques, etc…
• Raccords d’implantation, filetages coniques téflonnés ou cylindrique avec joint d’étanchéité
• Raccords de liaison, connexion tube à tube (raccords à fonction, vannes, régleurs de débit)
• Raccords micro à encombrement réduit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RPM BG04M5
RPM BG06M5
RPM BG0400
RPM BG0401
RPM BG0600
RPM BG0601
RPM BG0602
RPM BG0603
RPM BG0800
RPM BG0801
RPM BG0802
RPM BG0803
RPM BG1000
RPM BG1001
RPM BG1002
RPM BG1003
RPM BG1201
RPM BG1202
RPM BG1203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage métrique mâle Filetage mâle BSPP Pour tuyau Ø ext.
(mm)

4.68 €

1 7 jours M5-4

4.68 €

1 7 jours M5-6

5.12 €

1 7 jours -G 1/84

5.12 €

1 7 jours -G 1/44

5.57 €

1 7 jours -G 1/86

5.57 €

1 7 jours -G 1/46

7.13 €

1 7 jours -G 3/86

8.47 €

1 7 jours -G 1/26

5.57 €

1 7 jours -G 1/88

5.57 €

1 7 jours -G 1/48

7.13 €

1 7 jours -G 3/88

8.47 €

1 7 jours -G 1/28

6.10 €

1 7 jours -G 1/810

6.10 €

1 7 jours -G 1/410

7.13 €

1 7 jours -G 3/810

8.47 €

1 7 jours -G 1/210

7.32 €

1 7 jours -G 1/412

8.10 €

1 7 jours -G 3/812

8.47 €

1 7 jours -G 1/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière Polymère et laiton nickelé Pression d'utilisation 0 à 10 bar Température(°C) 0 à + 60

Assistance technique