Tuyau spiralé polyuréthane équipé d'un raccord de sécurité et d'un embout

Tuyau spiralé polyuréthane équipé d'un raccord de sécurité et d'un embout
La liberté de mouvement assurée.
Dans l’atelier, les tuyaux spiralés offrent la souplesse nécessaire à l’alimentation de raccords rapides, de soufflettes et de divers outils pneumatiques. Leur longueur s’adapte à l’utilisation et permet à l’opérateur d’utiliser l’outil connecté facilement dans son périmètre de travail, sans contrainte de poids et d’encombrement, en évitant tout risque d’emmêlements.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PUS 52ES
PUS 54ES
PUS 64ES
PUS 64IS
PUS 66ES
PUS 68ES
PUS 84ES
PUS 86ES
PUS 88ES
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température
(�C)
Longueur max.
(m)
Largeur
(mm)
Longueur
(mm)
Passage ID
(mm)
ID/OD
(mm)
Profil Raccord Pression max d'utilisation
(bar)
Hauteur
(mm)
Matière Point fort Poids
(kg)
Raccordement Technologie Entrée tournante filetage mâle BSPP Equipé de Long.
(m)

45.43 €

1 7 jours -15 à +702---5 x 8European 7,4 mmESI 078-PolyuréthaneExcellente mémoire de forme----Raccord rotatif-

54.20 €

1 7 jours -15 à +704---5 x 8European 7,4 mmESI 078-PolyuréthaneExcellente mémoire de forme----Raccord rotatif-

58.68 €

1 7 jours -15 à +704---6,5 x 10European 7,4 mmESI 078-PolyuréthaneExcellente mémoire de forme----Raccord rotatif-

58.45 €

1 7 jours -418028066.5 X 10ISO 6150BELS 091090Carter Acier INOX AISI 304-421 m de tuyau en entréeBlocage du tuyau par cliquet d'arrêtG 1Support fixe20

64.90 €

1 7 jours -15 à +706---6,5 x 10European 7,4 mmESI 078-PolyuréthaneExcellente mémoire de forme----Raccord rotatif-

71.25 €

1 7 jours -15 à +708---6,5 x 10European 7,4 mmESI 078-PolyuréthaneExcellente mémoire de forme----Raccord rotatif-

77.42 €

1 7 jours -15 à +704---8 x 12European 7,4 mmESI 078-PolyuréthaneExcellente mémoire de forme----Raccord rotatif-

85.57 €

1 7 jours -15 à +706---8 x 12European 7,4 mmESI 078-PolyuréthaneExcellente mémoire de forme----Raccord rotatif-

97.23 €

1 7 jours -15 à +708---8 x 12European 7,4 mmESI 078-PolyuréthaneExcellente mémoire de forme----Raccord rotatif-

Loading...

  1. 1

Assistance technique