PPS1 BA - Kit 10 bagues bleues

PPS1 BA - Kit 10 bagues bleues
Notre gamme Prevost Piping System (PPS): Concept 100% aluminium, tubes et raccords en aluminium, compacts, légers et résistants. Les produits sont validés et certifiés TÜV - Répondent aux exigences QUALICOAT, à la norme REACH, norme pour le classement au feu des produits et éléments de construction (EN 13501 - 1 ). Les postes de travail sont bien alimentés, accessibles et ergonomiques L’installation est pérenne et peut aisément évoluer.
La gamme Prevost Piping System garantit
■ Un air toujours propre et de qualité
■ Un réseau étanche et un débit optimisé
■ Une pression maxi d’utilisation de 16 bar
Gamme PVR : Composition de PVC et de matériaux résilients qui constitue un produit ductile et inaltérable. Raccords, tubes et accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PPS1 BA16
PPS1 BA20
PPS1 BA25
PPS1 BA32
PPS1 BA40
PPS1 BA50
PPS1 BA63
PPS1 BA80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pour raccord Ø
(mm)

1.73 €

1 7 jours 16

1.78 €

1 7 jours 20

1.95 €

1 7 jours 25

2.05 €

1 7 jours 32

6.40 €

1 7 jours 40

6.83 €

1 7 jours 50

8.80 €

1 7 jours 63

10.30 €

1 7 jours 80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Technologie PPS Grip Concept Matière Tube et raccords aluminium Point fort Système évolutif
Conforme aux normes DESP REACH Pression d'utilisation 0 à 16 bar Quantité 10
Température(°C) -20 à +80 Vide -0,98 bar (98% vide)

Assistance technique