Coupleur à filetage parallèle femelle

Coupleur à filetage parallèle femelle
La technologie employée, la rigueur des cotes, la précision des ajustements mécaniques assurent au couple raccord rapide PREVOST BAC et embout PREVOST BAP une étanchéité totale. À l’intérieur des filetages Gaz BSP mâles cylindriques des raccords et des embouts, un cône d’étanchéité à 60° assure un montage parfait sur les flexibles PREVOST BAH, sans produit d’étanchéité. Un contrôle d’étanchéité est effectué à l’unité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BAC 071101

Référence pièce
BAC 071101
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

84.68 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Filetage femelle BSPP G 1/4 Débit (sous 6 bar : ΔP = 1 bar) 2050 l/min (ΔP = 1 bar) Ø de passage 7,2
Température(°C) -20 à +60 Matière Corps laiton chromé Profil Européen respirable long
Pression max d'utilisation(bar) 10

Vous vous trouvez sur la page de Coupleur à filetage parallèle femelle, le numéro d'article est le suivant: BAC 071101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BAC 071101.

Assistance technique