Cartouche filtrante

Cartouche filtrante
Filtration et régulation de l'air comprimé:
Le traitement de l’air comprimé, une nécessité pour préserver les outils pneumatiques, obtenir un travail de qualité et baisser les coûts de maintenance.
En assurant un air exempt de poussières, d'huile et d'eau liquide, les unités ALTO garantissent l’efficacité et la longévité des appareils pneumatiques.
Notre gamme filtration:
Nos unités de traitement ALTO sont proposées en modules (filtre, régulateur, lubrificateur, filtre-régulateur) ou en groupes livrés montés étanches, avec manomètre et équerres de fixation murale.
Elles couvrent une gamme de filetages qui va du G 1/8 au G 2 1/2.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TF C1
TF C1P3
TF C2P2
TF C3P
TF C101
TF C105
TF C105101P
TF C105P3
TF C205P2
TF C301P
TF C305P
TX CAFG1
TX CAFG2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température
(°C)
Largeur
(mm)
Application Filtration
(µm)
Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)
Filtration Matière Equipé de

4.97 €

1 7 jours ---25-----

15.35 €

1 7 jours -45Pour ALTO 1/4"2515525---

15.30 €

1 7 jours -45Pour ALTO 3/8"2515535---

10.63 €

1 7 jours -45Pour ALTO 1/2"2515535---

49.42 €

1 7 jours ---0,01-----

4.97 €

1 7 jours ---5-----

55.97 €

1 7 jours -45Pour ALTO 10,01 et 2515525---

15.35 €

1 7 jours -45Pour ALTO 1/4"515525---

21.52 €

1 7 jours -45Pour ALTO 3/8"515532---

69.68 €

1 7 jours -45Pour ALTO 1/2"0.0115540---

10.63 €

1 7 jours -45Pour ALTO 1/2"515535---

94.72 €

1 7 jours 0 à +70-----Cartouche filtrante 40 µm pour TX F42 à TX F49Alliage ZAMAKPurge manuelle

201.78 €

1 7 jours 0 à +70-----Cartouche filtrante 40 µm pour TX F60 à TX F76Alliage ZAMAKPurge manuelle

Loading...

  1. 1

Assistance technique