Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PFA 085101 |
PFA 085102 |
PFA 085106 |
PFA 085108 |
PFA 085110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entrée | |
---|---|---|---|---|---|
63.48 € | 1 | 7 jours | G 1/4 F | ||
65.30 € | 1 | 7 jours | G 3/8 F | ||
69.95 € | 1 | 7 jours | Pour tuyau Ø int. 6 mm | ||
65.42 € | 1 | 7 jours | Pour tuyau Ø int. 8 mm | ||
65.42 € | 1 | 7 jours | Pour tuyau Ø int. 10 mm |
Loading...
Sortie filetage mâle BSPP | G 1/4 | Ø de passage(mm) | 8 | Pression max d'utilisation(bar) | 12 bar |
---|---|---|---|---|---|
Technologie | Rotule sphérique | Matière | Corps Inox | Point fort | Anti-rayures |
Configurer
Propriétés de base
Entrée
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles