Coupleur de soupape

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HVV 131181

Référence pièce
HVV 131181
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

31.07 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température(�C) -25 à +100 Application Agricoles Débit(l/min) 24
Pression de fonctionnement max.(bar) 200 Matière Corps acier Technologie Verrouillage à visser
Raccordement Vissage manuel Profil Interchangeable D mm Connexion sous pression
Ø nominal(mm) 13 Filetage femelle M18 x 1,5

Vous vous trouvez sur la page de Coupleur de soupape, le numéro d'article est le suivant: HVV 131181.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HVV 131181.

Assistance technique