Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EFO 3412
Température(�C) | -15 à +60 | Filetage femelle BSPP | G 1/2 | Passage ID(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Débit(l/min) | 24 l/min (ΔP = 0,3 bar avec obturateur), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar sans obturateur) | Filetage mâle BSPP | G 3/4 | Matière | Corps laiton chromé |
Pression d'utilisation | 0 à 10 bar |
Vous vous trouvez sur la page de Réducteur, le numéro d'article est le suivant: EFO 3412.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EFO 3412.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles