Référence fabricant: E30016
Marque: IFM
Prix: 32.70 €
Délai de livraison: 4 jours
Pression nominale: 50 bar
Pression de fonctionnement max. admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN): - bar
Matériaux: Acier inoxydable (1.4571/316Ti)
Raccordement process: Raccord fileté G 1/2
Raccordement de capteur: ø 10 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E30016
Référence pièce
|
---|
E30016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | Pression de fonctionnement max. admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Raccordement process | Raccordement de capteur | Couple de serrage (Nm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.70 € | 1 | 4 jours | 50 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Raccord fileté G 1/2 | ø 10 mm | - | - |
Loading...
Montage | Montage bague progressive |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Montage bague progressive, le numéro d'article est le suivant: E30016.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E30016.
Configurer
Propriétés de base
Pression de fonctionnement max. admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN)(bar)
Couple de serrage(Nm)
Accessoires (inclus)
Pression nominale(bar)
Matériaux
Raccordement process
Raccordement de capteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E30024 |
E30047 |
E30049 |
E33431 |
E33433 |
E40258 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | Pression de fonctionnement max. admissible (MAWP) (pour les applications selon CRN) (bar) | Matériaux | Raccordement process | Raccordement de capteur | Couple de serrage (Nm) | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.91 € | 1 | 4 jours | 50 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Raccord fileté 1/2"NPT | ø 10 mm | - | - | ||
33.31 € | 1 | 4 jours | 50 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Raccord fileté G 1/2 | ø 6 mm | - | - | ||
33.31 € | 1 | 4 jours | 50 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Raccord fileté 1/4"NPT | ø 6 mm | - | - | ||
32.70 € | 1 | 4 jours | 50 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Raccord fileté G 1/4 | ø 6 mm | - | - | ||
32.70 € | 1 | 4 jours | 50 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Raccord fileté M12 x 1 | ø 6 mm | - | - | ||
49.75 € | 1 | 4 jours | 50 | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint : FKM | Raccord fileté G 1/2 | ø 8 mm | - | Joint statique |