Bras à ressort pour codeurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E61438

Référence pièce
E61438
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

258.45 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux Aluminium anodisé, ressort : acier inoxydable (1.4310 / 301) Conception Pour codeurs de diamètre 58 mm Température ambiante(°C) -30-60
Diamètre extérieur(mm) 300 Couple de serrage(Nm) 4.3 Force d’actionnement(N) 10-30
Désalignement angulaire max.(°) 60 Instructions de montage Peut être monté des deux côtés Dimensions(mm) 180 x 65.9 x 75

Vous vous trouvez sur la page de Bras à ressort pour codeurs, le numéro d'article est le suivant: E61438.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E61438.

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique