Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E10179 |
E10180 |
E10209 |
E10242 |
E10243 |
E10244 |
E12083 |
E20814 |
E21125 |
E21126 |
E29969 |
E40209 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux | Conception | Raccordement de capteur | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 1 | 4 jours | PTFE | - | Raccord taraudé M18 x 1 filetage interne | 20 | - | - | - | - | ||
8.61 € | 1 | 4 jours | PTFE | - | Raccord taraudé M30 x 1,5 filetage interne | 32 | - | - | - | - | ||
5.07 € | 1 | 4 jours | PTFE | - | Raccord taraudé M12 x 1 filetage interne | 14 | - | - | - | - | ||
6.46 € | 1 | 4 jours | PTFE | - | Raccord taraudé M12 x 1 filetage interne | 16 | - | - | - | - | ||
6.77 € | 1 | 4 jours | PTFE | - | Raccord taraudé M18 x 1 filetage interne | 22 | - | - | - | - | ||
13.54 € | 1 | 4 jours | PTFE | - | Raccord taraudé M30 x 1,5 filetage interne | 36 | - | - | - | - | ||
6.61 € | 1 | 4 jours | PTFE | - | Raccord taraudé M18 x 1,5 filetage interne | 22 | - | - | - | - | ||
13.38 € | 1 | Devis | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | Pour les appareils avec raccord M8 | - | - | - | - | 12.5 x 43 x 88 | Vis : 4 x M3 x 10 Écrous Rondelles : 4 | ||
39.80 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Fixation par serrage | - | - | 18 | - | 33 x 43 x 110 | - | ||
34.71 € | 1 | 4 jours | PC noir, équerres-supports : acier inoxydable (1.4404 / 316L) | Fixation par serrage, avec butée | - | - | 18 | - | 27 x 40 x 110 | - | ||
32.69 € | 1 | Devis | Acier inoxydable | Fixation par serrage | - | - | - | OJ pour lentille latérale | 52 x 22 x 42 | - | ||
63.97 € | 1 | 62 jours | AlMg3 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Conception
Raccordement de capteur
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Montage
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles