Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CR1300 |
CR1301 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Affichages / Organes de commande | |
---|---|---|---|---|---|
301.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | LED, multicolore 6 Touches de fonction rétroéclairées à programmation libre 1 Bouton-poussoir et fonction joystick sur deux axes 24 arrêts par tour | |
334.46 € | 1 | Disponible | 4 jours | Anneau segmenté en quatre parties LED, multicolore 6 Touches de fonction rétroéclairées à programmation libre 1 Bouton-poussoir et fonction joystick sur deux axes 24 arrêts par tour |
Loading...
Protection | IP 65 | Tension nominale DC(V) | 12 / 24 | Matériaux | Corps : PC/ABS, revêtement silicone : PA66 transparent |
---|---|---|---|---|---|
Consommation de courant(mA) | < 400; (13.5 V DC) | Conception | Montage sur panneau ou dans découpe de panneau | Température de stockage(°C) | -40-85 |
Tension de fonctionnement(V) | 9-32 DC | Température ambiante(°C) | -40-85 | Protection inversion de polarité | Oui |
Protocole | J1939 | Hygrométrie max.(%) | 90 | Nombre d'interfaces CAN | 1 |
Interface de communication | CAN | Altitude max.(m) | 4000 | Dimensions(mm) | 136 x 86 x 73.5 |
Configurer
Propriétés de base
Affichages / Organes de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles