Jeu de bras de muting【4 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EY5010
EY5011
EY5020
EY5021
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Consommation de courant
(mA)
Conception Principe de fonctionnement Plage
(m)
Fonction de sortie Raccordement électrique - récepteur 2 Raccordement électrique - récepteur 1 Affichage

606.52 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 120 (émetteur : 60, récepteur : 60)Muting en faisceaux croisés avec deux capteurs barrageCapteur barrage< 2.5Mode sombre (programmable)Connecteur : 1 x M12, boîtier moulé : rougeConnecteur : 1 x M12, boîtier moulé : bleu-

761.83 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 60Muting séquentielle avec quatre capteurs rétro-réfléchissants parallèlesCapteur type rétroréfléchissant< 2.5Mode sombre---

691.23 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 30Muting par deux barrières photoélectriques multifaisceaux à faisceaux croisésCapteur barrage< 3.5Mode sombreConnecteur : 1 x M12, boîtier moulé : rougeConnecteur : 1 x M12, boîtier moulé : bleuÉmetteur : LED, jaune
Récepteur : LED, verte/rouge

888.82 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 4 jours 60Muting séquentiel inhibition séquentielle avec quatre barrières photoélectriques multifaisceaux parallèlesCapteur barrage< 3.5Mode sombreConnecteur : 1 x M12, boîtier moulé : rougeConnecteur : 1 x M12, boîtier moulé : bleuÉmetteur : LED, jaune
Récepteur : LED, verte/rouge

Loading...

  1. 1

Informations de base

protection IP 65 Conception électrique PNP Matériaux Aluminium, polypropylène
Longueur d’onde(nm) 940 Indice de protection III Tension de fonctionnement(V) 19.2-28.8 DC
Température ambiante(°C) -30-55 + protection inversion de polarité Oui Raccordement électrique - émetteur 1 Connecteur : 1 x M12, boîtier moulé : bleu
Protection de court-circuit Oui Type de lumière Lumière infrarouge Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) 0.5
Matériau de lentille Polypropylène-polycarbonate-ABS Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) 100 Protection de surcharge Oui
Raccordement électrique - émetteur 2 Connecteur : 1 x M12, boîtier moulé : rouge

Assistance technique