Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RMA300
Référence pièce
|
---|
RMA300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couple à la température de référence (°C) | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Indice de protection | Raccordement électrique - prise mâle | Précision (°) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Signal codé | Protection contre l’inversion de polarité | Norme de transmission | Entrées numériques à protection de court-circuit | Matériau de l’arbre | Protocole | Système de détection | Régime max. mécanique (tr/mn) | Protection de court-circuit | Hygrométrie max. (%) | Interface de communication | Entrées | Couple de démarrage max. (Nm) | Résolution | Code | Régime max. électrique (tr/mn) | Retard max. de disponibilité (ms) | Tension nominale d'isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Diamètre de l’arbre (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
680.40 € | 1 | 4 jours | 20 | IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 64) | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444) | < 75 | III | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316) | 0.1 | -40-85 | 18 à 30 DC (vers PELV) | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | Oui | 98 (condensation à proscrire) | IO-Link | - | 1 | 65.536 pas, 32.768 tours, 31 bits | - | 12000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 36 / L = 54.2 | A | - | COM3 (230,4 kbauds) | 12 |
Loading...
Principe de fonctionnement | Absolu | Température ambiante(°C) | -40-85 | Type de révolution | Multitour |
---|---|---|---|---|---|
Type d’arbre | Arbre creux ouvert d’un côté |
Vous vous trouvez sur la page de Codeur multitour à arbre creux, le numéro d'article est le suivant: RMA300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RMA300.
Configurer
Propriétés de base
Raccordement électrique
Signal codé
Norme de transmission
Entrées numériques à protection de court-circuit
Matériau de l’arbre
Protocole
Système de détection
Régime max. mécanique(tr/mn)
Entrées
Code
Affichage
Couple à la température de référence(°C)
Protection
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Indice de protection
Raccordement électrique - prise mâle
Précision(°)
Température de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Protection contre l’inversion de polarité
Protection de court-circuit
Hygrométrie max.(%)
Interface de communication
Couple de démarrage max.(Nm)
Résolution
Régime max. électrique(tr/mn)
Retard max. de disponibilité(ms)
Tension nominale d'isolation(V)
Révision IO-Link
Dimensions(mm)
Type de port maître requis
Type de transmission
Diamètre de l’arbre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RM6121 |
RM8003 |
RM8004 |
RM8007 |
RMA310 |
RMO300 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Couple à la température de référence (°C) | Protection | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Indice de protection | Raccordement électrique - prise mâle | Précision (°) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Raccordement électrique | Signal codé | Protection contre l’inversion de polarité | Norme de transmission | Entrées numériques à protection de court-circuit | Matériau de l’arbre | Protocole | Système de détection | Régime max. mécanique (tr/mn) | Protection de court-circuit | Hygrométrie max. (%) | Interface de communication | Entrées | Couple de démarrage max. (Nm) | Résolution | Code | Régime max. électrique (tr/mn) | Retard max. de disponibilité (ms) | Tension nominale d'isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Diamètre de l’arbre (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
943.47 € | 1 | 12 jours | - | IP 64 | Acier inoxydable, bride : acier inoxydable | - | - | - | - | -40-85 | 4.5-30 DC | - | Entrée d'horloge, signaux compatibles TTL, horloge et horloge (inv.) des pilotes vers RS 422, sortie de données, série synchrone, signaux, données et données (inv.) compatibles TTL (inv.) | Oui | - | - | Acier (1.4104) Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110 | - | - | 12000 | - | 98 | Interface de données SSI | - | - | 8.192 tours, 8.192 pas, 4.096 tours, 25 bits | Code gris (valeurs de code croissantes en rotation horaire [vu sur l’arbre]) | - | - | - | - | - | - | Sous tension : LED, verte Erreur : LED, rouge | - | 15 | ||
436.40 € | 1 | 4 jours | 25 | IP 65 (sur le boîtier : IP 65, sur l’arbre : IP 64) | Bride : aluminium, boîtier : acier thermolaqué | < 30 | - | - | - | - | 4.5-30 DC | - | Entrée d'horloge, signaux compatibles TTL, horloge et horloge (inv.) des pilotes vers RS 422, sortie de données, série synchrone, signaux, données et données (inv.) compatibles TTL (inv.) | - | - | - | Acier Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110 | - | - | 12000 | - | 98 | Interface de données SSI | Inversion du sens de rotation, remise à zéro | 3 | 4.096 tours, 4.096 tours, 24 bits | Code gris (valeurs de code croissantes en rotation horaire [vu sur l’arbre]) | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 67 | - | - | - | 12 | ||
388.18 € | 1 | 4 jours | 25 | IP 65 (sur le boîtier : IP 65, sur l’arbre : IP 64) | Bride : aluminium, capuchon de boîtier : acier thermolaqué | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.25 | - | 9 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M12, axial | - | Oui | - | - | Acier Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110 | CANopen | - | 6000 | Oui | 98 | CAN | - | 3 | 4.096 pas, 4.096 tours, 24 bits | Binaire | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 74 | - | - | - | 12 | ||
418.84 € | 1 | Devis | 25 | IP 65 (sur le boîtier : IP 65, sur l’arbre : IP 64) | Bride : aluminium, capuchon de boîtier : acier thermolaqué | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) | III | - | 0.25 | - | 9 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Connecteur : 1 x M12, axial | - | Oui | - | - | Acier Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 110 | CANopen | - | 6000 | Oui | 98 | CAN | - | 3 | 4.096 pas, 4.096 tours, 24 bits | Binaire | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 74 | - | - | - | 12 | ||
737.10 € | 1 | 4 jours | 20 | IP 68; IP 69K | Bride : acier inoxydable (1.4404 / 316L), boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444) | < 75 | III | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316) | 0.1 | -40-85 | 18 à 30 DC (vers PELV) | - | - | Oui | - | Oui | - | - | Magnétique | - | - | 98 (condensation à proscrire) | IO-Link | - | 5 | 65.536 pas, 32.768 tours, 31 bits | - | 6000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 42 / L = 89.5 | A | - | COM3 (230,4 kbauds) | 12 | ||
680.40 € | 1 | 4 jours | 20 | IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 64) | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444) | < 75 | III | Connecteur : 1 x M12, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316) | 0.1 | -40-85 | 18 à 30 DC (vers PELV) | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | Oui | 98 (condensation à proscrire) | IO-Link | - | 1 | 65.536 pas, 32.768 tours, 31 bits | - | 12000 | 1000 | 30 | 1.1 | ø 58 / L = 69 | A | - | COM3 (230,4 kbauds) | 15 |