Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RA3100 |
RA3101 |
RA3104 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Point de réinitialisation rP (tr/mn) | Protection | Temporisation de démarrage (s) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Raccordement électrique - IO-Link | Principe de fonctionnement | Température de stockage (°C) | Température ambiante (°C) | Point préréglé | Point de réinitialisation rP (Hz) | Hygrométrie max. (%) | Type de révolution | Couple de serrage (Nm) | Poin de consigne SP (tr/mn) | Options de paramétrage | Régime max. électrique (tr/mn) | Retard max. de disponibilité (ms) | Poin de consigne SP (Hz) | Dimensions (mm) | Affichage | Diamètre de l’arbre (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.12 € | 1 | 4 jours | - | IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 64) | 0.5 | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444) | < 150 | - | Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316) | Incrémental | -40-85 | -40-85 | - | - | 95 (condensation à proscrire) | - | < 0,7 (vis de montage) | - | Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie | 12000 | - | - | ø 36.5 / L = 58.5 | - | 6 | - | ||
249.36 € | 1 | 4 jours | - | IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 64) | 0.5 | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444) | < 150 | - | Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316) | Incrémental | -40-85 | -40-85 | - | - | 95 (condensation à proscrire) | - | < 0,7 (vis de montage) | - | Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie | 12000 | - | - | ø 36.5 / L = 58.5 | - | 6 | - | ||
313.66 € | 1 | Devis | - | IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 64) | 0.5 | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444) | < 150 | - | Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316) | Incrémental | -40-85 | -40-85 | - | - | 95 (condensation à proscrire) | - | < 0,7 (vis de montage) | - | Résolution, sens de rotation, HTL , Durée de vie | 12000 | - | - | ø 36.5 / L = 58.5 | - | 6 | - |
Loading...
Conception électrique | HTL/TTL | Indice de protection | III | Précision(°) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de fonctionnement(V) | 4.75-30 DC | Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Système de détection | Magnétique |
Interface de communication | IO-Link | Résolution | 1-10.000, (paramétrable, réglage usine : 1.024) résolution | Fréquence de commutation(kHz) | 1000 |
Révision IO-Link | 1.1 | Type de transmission | COM2 (38,4 kbauds) | Type d’arbre | Arbre creux ouvert d’un côté |
Configurer
Propriétés de base
Point de réinitialisation rP(tr/mn)
Application
Point préréglé
Point de réinitialisation rP(Hz)
Type de révolution
Poin de consigne SP(tr/mn)
Retard max. de disponibilité(ms)
Poin de consigne SP(Hz)
Affichage
Accessoires (inclus)
Protection
Temporisation de démarrage(s)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Raccordement électrique - IO-Link
Principe de fonctionnement
Température de stockage(°C)
Température ambiante(°C)
Hygrométrie max.(%)
Couple de serrage(Nm)
Options de paramétrage
Régime max. électrique(tr/mn)
Dimensions(mm)
Diamètre de l’arbre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles