Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RU3100
Référence pièce
|
---|
RU3100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Point de réinitialisation rP (tr/mn) | Protection | Temporisation de démarrage (s) | Charge en courant max. par sortie (mA) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Principe de fonctionnement | Température de stockage (°C) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Point préréglé | Matériau de l’arbre | Point de réinitialisation rP (Hz) | Hygrométrie max. (%) | Poin de consigne SP (tr/mn) | Poin de consigne SP (Hz) | Dimensions (mm) | Affichage | Diamètre de l’arbre (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.03 € | 1 | 4 jours | - | IP 65, IP 66 (boîtier : IP67, arbre : IP64) | 0.5 | - | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444) | < 150 | - | Incrémental | -40-85 | Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.) | -40-85 | - | Acier inoxydable Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60 Bride de fixation : bride synchro | - | 95 (condensation à proscrire) | - | - | ø 58 / L = 63.5 | - | 6 |
Loading...
Couple à la température de référence(°C) | 20 | Conception électrique | HTL/TTL | Indice de protection | III |
---|---|---|---|---|---|
Précision(°) | 0.1 | Tension de fonctionnement(V) | 4.75-30 DC | Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
Système de détection | Magnétique | Régime max. mécanique(tr/mn) | 12000 | Interface de communication | IO-Link |
Couple de démarrage max.(Nm) | 1 | Résolution | 1-10.000, (paramétrable, réglage usine : 1.024) résolution | Régime max. électrique(tr/mn) | 12000 |
Fréquence de commutation(kHz) | 1000 | Révision IO-Link | 1.1 | Type de transmission | COM2 (38,4 kbauds) |
Type d’arbre | Arbre plein |
Vous vous trouvez sur la page de Codeur à arbre plein, le numéro d'article est le suivant: RU3100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RU3100.
Configurer
Propriétés de base
Point de réinitialisation rP(tr/mn)
Charge en courant max. par sortie(mA)
Application
Point préréglé
Point de réinitialisation rP(Hz)
Poin de consigne SP(tr/mn)
Poin de consigne SP(Hz)
Affichage
Protection
Temporisation de démarrage(s)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Principe de fonctionnement
Température de stockage(°C)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Matériau de l’arbre
Hygrométrie max.(%)
Dimensions(mm)
Diamètre de l’arbre(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RB3100 |
RB3500 |
RB3510 |
RU3110 |
RU3500 |
RUP500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Point de réinitialisation rP (tr/mn) | Protection | Temporisation de démarrage (s) | Charge en courant max. par sortie (mA) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Application | Principe de fonctionnement | Température de stockage (°C) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Point préréglé | Matériau de l’arbre | Point de réinitialisation rP (Hz) | Hygrométrie max. (%) | Poin de consigne SP (tr/mn) | Poin de consigne SP (Hz) | Dimensions (mm) | Affichage | Diamètre de l’arbre (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.91 € | 1 | 4 jours | - | IP 65, IP 66 (boîtier : IP 67, arbre : IP 64) | 0.5 | - | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444) | < 150 | - | Incrémental | -40-85 | Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.) | -40-85 | - | Acier inoxydable Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 10 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 20 | - | 95 (condensation à proscrire) | - | - | ø 36.5 / L = 65 | - | 6 | ||
233.40 € | 1 | 4 jours | - | - | 0.5 | - | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA | < 150 | - | Incrémental | - | Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm² | -40-80 | - | Acier inoxydable Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60 | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 65 | - | 6 | ||
415.84 € | 1 | Devis | - | - | 0.5 | - | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA | < 150 | - | - | - | Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm² | -40-80 | - | Acier inoxydable Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60 | - | - | - | - | ø 36.5 / L = 67 | - | 6 | ||
531.35 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 (boîtier : IP67, arbre : IP67) | 0.5 | - | Bride : acier inoxydable (1.4571/316Ti), boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), NBR | < 150 | - | Incrémental | -40-85 | Connecteur : 1 x M12, axial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable (1.4401 / 316), longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.) | -40-85 | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60 Bride de fixation : bride synchro | - | 95 (condensation à proscrire) | - | - | ø 58 / L = 63.5 | - | 6 | ||
232.03 € | 1 | 4 jours | - | - | 0.5 | - | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable (1.4521 / 444), connecteur câble : PA | < 150 | - | Incrémental | - | Câble : 2 m, ⌀ 4,9 mm radial, utilisation axiale possible, 5 x 0,14 mm² | -40-80 | - | Acier inoxydable Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60 Bride de fixation : bride synchro | - | - | - | - | ø 58 / L = 63.5 | - | 6 | ||
314.03 € | 1 | 4 jours | -9999-9994 | IP 65, (boîtier : IP 67, arbre : IP 64) | - | - | Bride : aluminium, boîtier : acier inoxydable, fenêtre afficheur : PEI | < 350 | Codeur, contrôleur de vitesse, compteur | Incrémental | -40-85 | Connecteur : 1 x M12, radial, utilisation axiale possible, corps moulé : acier inoxydable, longueur max. de câble : 100 m (IO-Link : 20 m max.) | -40-85 | 1-9999 | Acier inoxydable Charge axiale max. en bout d’arbre [N] : 40 Charge radiale max. en bout d’arbre [N] : 60 Bride de fixation : bride synchro | -166.7-166.6 | 95 (condensation à proscrire) | -9994-9999 | -166.6-166.7 | ø 58 / L = 64 | Afficheur 10 segments, rouge/ vert, 4 chiffres paramétrable 2 x LED, jaunes 5 x LED, vertes | 6 |