Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
O2I513
Référence pièce
|
---|
O2I513 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Capteur d’image | Protection | Éclairage intérieur | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Résolution d’image (px) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Marquage laser | Type de lumière | Tolérance de tension de fonctionnement (%) | Interface de communication | Vitesse max. de lecture (Hz) | Type de lentille | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,065.15 € | 1 | 4 jours | 1 entrée, 2 sorties | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 65 | - | Boîtier : zinc moulé sous pression thermolaqué, lentille frontale : Gorilla Glass, fenêtre LED : PC, bouton-poussoir : POM | 850 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Lumière infrarouge | - | Ethernet | 40 | Grand angle | 45 x 45 x 85 |
Loading...
Classe de protection | III | Température ambiante(°C) | -10-50 | Protection inversion de polarité | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Lecteur de code, le numéro d'article est le suivant: O2I513.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article O2I513.
Configurer
Propriétés de base
Éclairage intérieur
Marquage laser
Tolérance de tension de fonctionnement(%)
Nombre d’entrées et sorties
Capteur d’image
Protection
Matériaux
Longueur d’onde(nm)
Consommation de courant(mA)
Résolution d’image(px)
Température de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Type de lumière
Interface de communication
Vitesse max. de lecture(Hz)
Type de lentille
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
O2I103 |
O2I104 |
O2I300 |
O2I301 |
O2I514 |
O2I515 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d’entrées et sorties | Capteur d’image | Protection | Éclairage intérieur | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Résolution d’image (px) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Marquage laser | Type de lumière | Tolérance de tension de fonctionnement (%) | Interface de communication | Vitesse max. de lecture (Hz) | Type de lentille | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,685.50 € | 1 | 4 jours | 2 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 67 | Oui (infrarouge : 4 segments d'éclairage 850 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 850 | 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | Lumière infrarouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,735.06 € | 1 | 4 jours | 2 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 67 | Oui (lumière rouge : 4 segments d'éclairage 625 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 625 | 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | Lumière rouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 jours | 2 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 67 | Oui (lumière rouge : 4 segments d'éclairage 625 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | Lumière rouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 jours | 2 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 67 | Oui (infrarouge : 4 segments d'éclairage 850 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | Lumière infrarouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 jours | 1 entrée, 2 sorties | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 65 | - | Boîtier : zinc moulé sous pression thermolaqué, lentille frontale : Gorilla Glass, fenêtre LED : PC, bouton-poussoir : POM | 617 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Lumière rouge | - | Ethernet | 40 | Téléobjectif | 45 x 45 x 85 | ||
2,065.15 € | 1 | 4 jours | 1 entrée, 2 sorties | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 65 | - | Boîtier : zinc moulé sous pression thermolaqué, lentille frontale : Gorilla Glass, fenêtre LED : PC, bouton-poussoir : POM | 850 | < 600 | 1280 x 960 | -40-70 | 18-30 DC | - | Lumière infrarouge | - | Ethernet | 40 | - | 45 x 45 x 85 |