Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
O2I303
Référence pièce
|
---|
O2I303 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Capteur d’image | Protection | Éclairage intérieur | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Résolution d’image (px) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Marquage laser | Type de lumière | Tolérance de tension de fonctionnement (%) | Interface de communication | Vitesse max. de lecture (Hz) | Type de lentille | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,439.17 € | 1 | 4 jours | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | 850 | IP 67 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | Lumière infrarouge | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (infrarouge : 4 segments d'éclairage 850 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Lumière infrarouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 |
Loading...
Classe de protection | III | Température ambiante(°C) | -10-50 | Protection inversion de polarité | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Lecteur de code, le numéro d'article est le suivant: O2I303.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article O2I303.
Configurer
Propriétés de base
Type de lentille
Nombre d’entrées et sorties
Capteur d’image
Protection
Éclairage intérieur
Matériaux
Longueur d’onde(nm)
Consommation de courant(mA)
Résolution d’image(px)
Température de stockage(°C)
Tension de fonctionnement(V)
Marquage laser
Type de lumière
Tolérance de tension de fonctionnement(%)
Interface de communication
Vitesse max. de lecture(Hz)
Dimensions(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
O2I104 |
O2I300 |
O2I301 |
O2I304 |
O2I305 |
O2I350 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d’entrées et sorties | Capteur d’image | Protection | Éclairage intérieur | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Résolution d’image (px) | Température de stockage (°C) | Tension de fonctionnement (V) | Marquage laser | Type de lumière | Tolérance de tension de fonctionnement (%) | Interface de communication | Vitesse max. de lecture (Hz) | Type de lentille | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,735.06 € | 1 | 4 jours | 2 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 67 | Oui (lumière rouge : 4 segments d'éclairage 625 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 625 | 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | Lumière rouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 jours | 2 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 67 | Oui (lumière rouge : 4 segments d'éclairage 625 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | Lumière rouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,439.17 € | 1 | 4 jours | 2 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 67 | Oui (infrarouge : 4 segments d'éclairage 850 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | Lumière infrarouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 | ||
1,481.54 € | 1 | 4 jours | 2 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 67 | Oui (lumière rouge : 4 segments d'éclairage 625 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | Lumière rouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,481.54 € | 1 | 4 jours | 2 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 67 | Oui (infrarouge : 4 segments d'éclairage 850 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 850 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | Lumière infrarouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 59 | ||
1,330.48 € | 1 | 4 jours | 2 | Capteur d’image CMOS noir et blanc | IP 67 | Oui (lumière rouge : 4 segments d'éclairage 625 nm, commande individuelle via logiciel PC) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 625 | < 300 | 640 x 480 | -40-85 | 24 DC | Oui (rouge, classe de protection laser 2 selon DIN EN 60825-1) | Lumière rouge | 10 | Ethernet, RS232 | 20 | - | 60 x 42 x 53.5 |