Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
E40106
Référence pièce
|
---|
E40106 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (bar) | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Profondeur d'insertion (mm) | Matériaux | Conception | Application | Raccordement process | Type de filet | Étanchéité | Raccordement de capteur | Température milieu (°C) | Type de montage | Couple de serrage (Nm) | Milieu d'application | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.25 € | 1 | 4 jours | 300 | 303 | 13,9 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté 1/4"NPT | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Adaptateurs à visser pour capteurs, le numéro d'article est le suivant: E40106.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E40106.
Configurer
Propriétés de base
Conception
Type de filet
Étanchéité
Température milieu(°C)
Type de montage
Couple de serrage(Nm)
Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides
Montage
Dimensions(mm)
Accessoires (inclus)
Pression nominale(bar)
MAWP (pour applications selon CRN)(bar)
Profondeur d'insertion(mm)
Matériaux
Application
Raccordement process
Raccordement de capteur
Milieu d'application
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
E30050 |
E30058 |
E30059 |
E40107 |
E40114 |
E40115 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Pression nominale (bar) | MAWP (pour applications selon CRN) (bar) | Profondeur d'insertion (mm) | Matériaux | Conception | Application | Raccordement process | Type de filet | Étanchéité | Raccordement de capteur | Température milieu (°C) | Type de montage | Couple de serrage (Nm) | Milieu d'application | Caractéristiques de surface Ra/Rz des parties humides | Montage | Dimensions (mm) | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.69 € | 1 | 4 jours | 200 | - | - | Acier inoxydable (1.4305 / 303), joint : FKM | - | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | G 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
27.84 € | 1 | 4 jours | 800 | - | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | - | Raccord fileté G 1/4 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34.12 € | 1 | 4 jours | 800 | - | - | Acier inoxydable (1.4571/316Ti) | - | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | 1/4"NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30.21 € | 1 | 4 jours | 300 | 303 | 23 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté 1/2"NPT | - | - | Taraudage M8 x 1,5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | - | - | ||
146.66 € | 1 | 4 jours | 30 | - | 21 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Titane (3.7035) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/2 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, PTFE | ||
135.04 € | 1 | 4 jours | 30 | - | 13,5 (sonde de mesure SID) SFD. TN) | Titane (3.7235) | - | Pour applications industrielles | Raccord fileté G 1/4 | M18 x 1.5 | - | M18 x 1.5 | - | - | - | Liquides et gaz | - | - | M18 x 1.5 | Joint : 1, PTFE |