Joint statique【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E30111
E30124
E30459
E43323
E43911
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(Barre)
Matériaux Conception Température ambiante
(°C)
Quantité par unité d'emballage
(pcs)
Température moyenne
(°C)
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)

32.81 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 400Acier + NBR--30-10050-30-1002112

27.24 €

1 4 jours -PEEK conforme à la FDAPour adaptateur aseptoflex Vario-1-2925.9

15.27 €

1 3 jours -PEEK, conforme à la FDARaccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité-1-18.815.4

17.87 €

1 4 jours -Bague d'étanchéité côté capteur : EPDM ; Bague d'étanchéité côté process : PEEK en contact avec le fluidePour cône d'étanchéité G 1/2-1---

15.08 €

1 4 jours -Bague d'étanchéité côté capteur : FKM ; Bague d'étanchéité côté process : PEEK en contact avec le fluidePour cône d'étanchéité G 1/2-1---

Loading...

  1. 1

Assistance technique