Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E11796 |
E11797 |
E11799 |
E11801 |
E11912 |
E11913 |
E11957 |
E11988 |
E12231 |
E12232 |
E12233 |
E12234 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériaux | Conception | Plage de bridage (mm) | Type de montage | Couple de serrage (Nm) | Cotes (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 4 jours | Alliage d'aluminium, vis de pression : acier inoxydable | Pour les types MKT | - | Fixation : vis à tête fendue M4 | - | - | Vis de pression : 1 x M4 | ||
6.87 € | 1 | 4 jours | Aluminium, vis : acier inoxydable | Pour les types MKT | 5-11 | - | - | 22.8 x 25 x 30.2 | - | ||
6.87 € | 1 | 4 jours | Aluminium, vis : acier inoxydable | Pour les types MKT | 9-15 | - | - | 25.9 x 25 x 34.2 | - | ||
7.34 € | 1 | 4 jours | Aluminium, vis : acier inoxydable | Pour les types MKT | 14-20 | - | - | - | - | ||
6.40 € | 1 | 4 jours | Aluminium, vis : acier inoxydable | Pour les types MKT | 5-7 | - | - | - | Vis de montage : 1 | ||
6.75 € | 1 | 4 jours | Aluminium, vis : acier inoxydable | Pour les types MKT | 3-7 | - | - | - | Vis de montage : 1 | ||
6.63 € | 1 | 4 jours | Alliage d'aluminium, vis de pression : acier inoxydable | Pour les types MKT | - | Fixation : vis à tête creuse M3 | - | - | Vis de pression à tête à six pans creux : 1 x M3 x 6 / SW 1.5 | ||
6.52 € | 1 | 4 jours | Alliage d'aluminium, vis de pression : acier inoxydable | Pour les types MKT | - | Fixation : vis à tête creuse M3 | - | - | Vis de pression à tête à six pans creux : 1 x M3 x 6 / SW 1.5 | ||
7.59 € | 1 | 12 jours | Aluminium, vis : acier inoxydable | Pour les types MKT, pour les types MKT | 5-11 | - | - | - | - | ||
7.81 € | 1 | 12 jours | Aluminium, vis : acier inoxydable | Pour les types MKT, pour les types MKT | 9-13.5 | - | 0.5 | - | - | ||
8.42 € | 1 | 12 jours | Aluminium, vis : acier inoxydable | Pour les types MKT, pour les types MKT | 9-17 | - | - | - | - | ||
8.42 € | 1 | 3 jours | Aluminium, vis : acier inoxydable | Pour les types MKT, pour les types MKT | 13-15 | - | 0.5 | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériaux
Conception
Plage de bridage(mm)
Type de montage
Couple de serrage(Nm)
Cotes(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles