Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DD0296
Référence pièce
|
---|
DD0296 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Hystérésis (% de Sr) | Protection | Matériaux | Energie auxiliaire pour capteurs DC (V) | Application | Plage de réglage (Imp/min) | Sortie de courant analogique (mA) | Température de stockage (°C) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Nombre de sorties analogiques | Tolérance 2 de tension de fonctionnement (%) | Charge max. (Ω) | Type de montage | Nombre de sorties numériques | Indice d’isolation (V) | Consommation d’énergie (W) | Nombre de sorties de relais | Hygrométrie max. (%) | Boîtier | Puissance absorbée max. AC (W) | Altitude max. (m) | Plage de réglage (Hz) | Puissance absorbée max. DC (W) | Tolérance de tension nominale (%) | Capacité des contacts | Degré de salissure | Protection de court-circuit | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.73 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties relais : 1 | 1-100 | IP 20 | Plastique : PC-GF20 | 18.5-30; (SELV. ≤ 100 mA) | Évaluation universelle des séquences d'impulsions de survitesse et sous-vitesse, contrôle de vitesse de rotation | - | - | -25-70 | Broches : 4 x, entraxe : 5,0 mm | -25-60 | - | > 20 | - | Rail (TH35/EN60715) | 1 | 9 | - | 1 | 95 (40°C : 50 % sans condensation) | Boîtier de montage sur rail DIN | 6 | 2000 | 0.2-2000 | 4 | > 20 | 4 A (240 V AC, 24 V DC) (résistance ohmique) | 2; (≤ 240 V AC) | Oui | 93 x 25.4 x 109.1 | Sous tension : 1 x LED, verte Témoin de signal d’entrée : 1 x LED, jaune Sortie : 1 x LED, verte Signalisation activée : 1 x LED, jaune | Connecteur : 5 x 4 fils, raccord à vis, E40173 |
Loading...
Tension nominale DC(V) | 27 | Fréquence nominale AC(Hz) | 50-60 | Indice de protection bornes | IP 20 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale AC(V) | 110-240 | Tolérance 2 de tension nominale(%) | 20-10 |
Vous vous trouvez sur la page de Unité d’évaluation, le numéro d'article est le suivant: DD0296.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DD0296.
Configurer
Propriétés de base
Plage de réglage(Imp/min)
Sortie de courant analogique(mA)
Nombre de sorties analogiques
Charge max.(Ω)
Consommation d’énergie(W)
Nombre d’entrées et sorties
Hystérésis(% de Sr)
Protection
Matériaux
Energie auxiliaire pour capteurs DC(V)
Application
Température de stockage(°C)
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Tolérance 2 de tension de fonctionnement(%)
Type de montage
Nombre de sorties numériques
Indice d’isolation(V)
Nombre de sorties de relais
Hygrométrie max.(%)
Boîtier
Puissance absorbée max. AC(W)
Altitude max.(m)
Plage de réglage(Hz)
Puissance absorbée max. DC(W)
Tolérance de tension nominale(%)
Capacité des contacts
Degré de salissure
Protection de court-circuit
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DD0203 |
DD2503 |
DD2505 |
DL2503 |
DR2503 |
DR2505 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d’entrées et sorties | Hystérésis (% de Sr) | Protection | Matériaux | Energie auxiliaire pour capteurs DC (V) | Application | Plage de réglage (Imp/min) | Sortie de courant analogique (mA) | Température de stockage (°C) | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Nombre de sorties analogiques | Tolérance 2 de tension de fonctionnement (%) | Charge max. (Ω) | Type de montage | Nombre de sorties numériques | Indice d’isolation (V) | Consommation d’énergie (W) | Nombre de sorties de relais | Hygrométrie max. (%) | Boîtier | Puissance absorbée max. AC (W) | Altitude max. (m) | Plage de réglage (Hz) | Puissance absorbée max. DC (W) | Tolérance de tension nominale (%) | Capacité des contacts | Degré de salissure | Protection de court-circuit | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273.73 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties relais : 1 | 1-100 | IP 20 | Plastique : PC-GF20 | 18.5-30; (SELV. ≤ 100 mA) | Évaluation universelle des séquences d'impulsions de survitesse et sous-vitesse, contrôle de vitesse de rotation | - | - | -25-70 | Broches : 4 x, entraxe : 5,0 mm | -25-60 | - | > 20 | - | Rail (TH35/EN60715) | 1 | 9 | - | 1 | 95 (40°C : 50 % sans condensation) | Boîtier de montage sur rail DIN | 6 | 2000 | 0.1-1000 | 4 | > 20 | 4 A (240 V AC, 24 V DC) (résistance ohmique) | 2; (≤ 240 V AC) | Oui | 93 x 25.4 x 109.1 | Sous tension : 1 x LED, verte Témoin de signal d’entrée : 1 x LED, jaune Sortie : 1 x LED, verte Signalisation activée : 1 x LED, jaune | Connecteur : 5 x 4 fils, raccord à vis, E40173 | ||
406.89 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1, nombre de sorties relais : 2 | - | IP 50 | Plastique | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 15 mA) | Système d’évaluation d'impulsions avec microprocesseur pour fréquence, vitesse de rotation, vitesse, impulsions et cycles machine | 1-60000 | 4-20 | - | Bornes doubles : 2 x 2,5 mm², AWG 14 | -40-60 | 1 | - | 500 | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Boîtier de montage sur rail DIN | - | - | 0.1-1000 | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Affichage OLED, 128 x 64 pixels lumineux Témoin de commutation : LED, verte | - | ||
463.38 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties relais : 2 | - | IP 50 | Plastique | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | Système d’évaluation d'impulsions avec microprocesseur pour fréquence, vitesse de rotation, vitesse, impulsions et cycles machine | 1-60000 | - | - | Bornes doubles : 2 x 2,5 mm², AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Boîtier de montage sur rail DIN | - | - | 0.1-1000 | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Affichage OLED, 128 x 64 pixels lumineux Témoin de commutation : LED, verte | - | ||
463.01 € | 1 | Devis | - | - | IP 50 | Plastique | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | Relais à seuil 2 voies pour signaux analogiques standards | - | - | - | Bornes doubles : 2 x 2,5 mm², AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 80; (40°C: 50 %) | Boîtier de montage sur rail DIN | - | - | - | - | < 10 | - | - | - | 78 x 45 x 124.7 | - | - | ||
440.13 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties relais : 2 | - | IP 50 | Plastique | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | Système d’évaluation à impulsions à microprocesseur pour contrôle de direction et de fréquence, vitesse de rotation et vitesse | - | - | - | Bornes doubles : 2 x 2,5 mm², AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Boîtier de montage sur rail DIN | - | - | - | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Affichage OLED, 128 x 64 pixels lumineux Témoin de commutation : LED, verte | - | ||
440.13 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties relais : 2 | - | IP 50 | Plastique | 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA) | Système d’évaluation d’impulsions à microprocesseur pour contrôle de direction avec indication de direction séparée pour « droite » et « gauche » | - | - | - | Bornes doubles : 2 x 2,5 mm², AWG 14 | -40-60 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 80; (40°C: 50 %) | Boîtier de montage sur rail DIN | - | - | - | - | < 10 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | - | - | 78 x 45 x 124.7 | Affichage OLED, 128 x 64 pixels lumineux Témoin de commutation : LED, verte | - |