Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
N0032A
Référence pièce
|
---|
N0032A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de voies | Nombre d’entrées et sorties | Charge en courant max. par sortie (mA) | Conception électrique | Consommation de courant (mA) | Tension de fonctionnement (V) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Nombre de sorties numériques | Consommation d’énergie (W) | Tolérance de tension de fonctionnement (%) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Cycles de commutation (mécanique) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Capacité des contacts | Puissance absorbée max. (VA) | Protection de court-circuit | Affichage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.82 € | 1 | 4 jours | 2 | - | - | Relais (par voie : 1 contact inverseur) | - | < 115 AC | - | - | 1.3 | -10-10 | - | 10 millions | 10 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | - | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Témoin de marche : LED, verte Fonction : 2 x LED, rouges |
Loading...
Protection | IP 20 | Application | Contrôle de court-circuit, contrôle des conducteurs | Température ambiante(°C) | -20-60 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Amplificateurs de commutation, le numéro d'article est le suivant: N0032A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article N0032A.
Configurer
Propriétés de base
Nombre d’entrées et sorties
Charge en courant max. par sortie(mA)
Consommation de courant(mA)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Nombre de sorties numériques
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Puissance absorbée max.(VA)
Protection de court-circuit
Nombre de voies
Conception électrique
Tension de fonctionnement(V)
Consommation d’énergie(W)
Tolérance de tension de fonctionnement(%)
Cycles de commutation (mécanique)
Fréquence de commutation AC(Hz)
Capacité des contacts
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
N0030A |
N0031A |
N0033A |
N0530A |
N0531A |
N0533A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de voies | Nombre d’entrées et sorties | Charge en courant max. par sortie (mA) | Conception électrique | Consommation de courant (mA) | Tension de fonctionnement (V) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Nombre de sorties numériques | Consommation d’énergie (W) | Tolérance de tension de fonctionnement (%) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Cycles de commutation (mécanique) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Capacité des contacts | Puissance absorbée max. (VA) | Protection de court-circuit | Affichage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.80 € | 1 | 4 jours | 1 | - | - | Relais (1 contact inverseur) | - | < 115 AC | - | - | - | -10-10 | - | 10 millions | 10 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | 1 | - | Témoin de commutation : LED, jaune Témoin de marche : LED, verte Fonction : LED, rouge | ||
141.80 € | 1 | 4 jours | 1 | - | - | Relais (1 contact inverseur) | - | < 230 AC | - | - | - | -10-10 | - | 10 millions | 10 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | 1 | - | Témoin de commutation : LED, jaune Témoin de marche : LED, verte Fonction : LED, rouge | ||
186.82 € | 1 | 4 jours | 2 | - | - | Relais (par voie : 1 contact inverseur) | - | < 230 AC | - | - | - | -10-10 | - | 10 millions | 10 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | 1.3 | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Témoin de marche : LED, verte Fonction : 2 x LED, rouges | ||
160.40 € | 1 | 4 jours | 1 | - | - | Relais (1 contact inverseur) | < 23 | 24 DC | 10 | - | - | -15-25 | - | 10 millions | - | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | - | - | Témoin de commutation : LED, jaune Témoin de marche : LED, verte Fonction : LED, rouge | ||
229.11 € | 1 | Devis | 1 | Nombre de sorties numériques : 1 | 100 | PNP | < 50 | 24 DC | 5000 | 1 | - | -15-25 | 3.5 | - | - | - | - | Oui | Témoin de commutation : LED, jaune Témoin de marche : LED, verte Fonction : LED, rouge | ||
204.94 € | 1 | 4 jours | 2 | - | - | Relais (par voie : 1 contact inverseur paramétrable) | < 50 | 24 DC | 10 | - | - | -15-25 | - | 10 millions | - | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A (résistance ohmique) | - | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Témoin de marche : LED, verte Fonction : 2 x LED, rouges |