Convertisseur programmable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DW2503

Référence pièce
DW2503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

471.51 €

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d’entrées et sorties Nombre de sorties analogiques: 1; Nombre de sorties relais: 1 Sortie de tension analogique(V) 0-10 Protection IP 50
Tension nominale DC(V) 27 Matériaux Plastique Energie auxiliaire pour capteurs DC(V) 19.6-27.7; (SELV. ≤ 150 mA)
Application conversion de séquences du légume sec en signaux norme analogiques Plage de réglage(Imp/min) 0-600000 Sortie de courant analogique(mA) 4-20
Température de stockage(°C) -40-85 Température ambiante(°C) -40-60 Nombre de sorties analogiques 1
Fréquence nominale AC(Hz) 50-60 Charge max.(Ω) 500 Indice de protection bornes IP 20
Résistance min. de charge(Ω) 10000 Consommation d’énergie(W) 5 Nombre de sorties de relais 1
Hygrométrie max.(%) 80; (40°C: 50 %) Boîtier Boîtier de montage sur rail DIN Tension nominale AC(V) 110-240
Tolérance 2 de tension nominale(%) 20-10 Plage de réglage(Hz) 0-10000 Tolérance de tension nominale(%) < 10
Capacité des contacts 6 A (250 V AC); B300, R300 Puissance absorbée max.(VA) 8 Dimensions(mm) 78 x 45 x 124.7
Affichage Affichage OLED, 128 x 64 pixels lumineux
Témoin de commutation : LED, verte

Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur programmable, le numéro d'article est le suivant: DW2503.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DW2503.

Assistance technique