Adaptateurs à auto-serrage pour capteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E30018
E30025
E30144
E40160
E40174
E43003
E43004
E43008
E43009
E43012
E43013
E43014
E43015
E43019
E43020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(bar)
Matériaux Conception Application Raccordement process Température ambiante
(°C)
Raccordement de capteur Couple de serrage
(Nm)
Milieu recommandé Milieu d’application Sans bande neutre Dimensions
(mm)
Accessoires (inclus)

28.45 €

1 4 jours 1Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKMPour sondes de températurePour applications industriellesRaccord fileté G 1/2-⌀ 6 mm / ⌀ 8 mm / ⌀ 10 mm--Liquides et gaz--Joint d’étanchéité

31.85 €

1 4 jours 1Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKMPour sondes de températurePour applications industriellesRaccord fileté 1/2"NPT-⌀ 6 mm / ⌀ 8 mm / ⌀ 10 mm--Liquides et gaz--Joints toriques : 3 x ⌀ 10 mm, 8 mm, 6 mm, non fendus
Joint torique : 1, fendu

62.47 €

1 4 jours 10Acier inoxydable (1.4404 / 316L), bague de serrage : PEEK-Systèmes hygiéniquesRaccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité-10-150ø 6 mm< 10Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension-Oui--

60.42 €

1 4 jours 300Acier inoxydablePour capteurs de débit ⌀ 10 mmPour applications industriellesRaccord fileté R 1/2-25-80ø 10 mm--Liquides et gaz---

66.11 €

1 4 jours 300Acier inoxydablePour capteurs de débit ⌀ 10 mmPour applications industriellesRaccord fileté 1/2"NPT-25-80ø 10 mm--Liquides et gaz---

57.18 €

1 4 jours 0.5Bride : acier inoxydable, contre-écrou : acier inoxydable, entretoise : laiton, bague de serrage : FKM, joint : TesnitPour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL-Raccord fileté G 1 3/40-80ø 16 mm6-9---ø 39 / L = 44-

62.30 €

1 4 jours 0.5Bride : acier inoxydable, contre-écrou : acier inoxydable, entretoise : laiton, bague de serrage : FKM, joint : TesnitPour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL-Raccord fileté G 10-80ø 16 mm6-9---ø 39 / L = 57-

73.80 €

1 4 jours 0.5Acier inoxydable, NBR, Tesnit, laitonPour tube thermo-isolant LK, LI-Raccord fileté G 1 3/40-80ø 22 mm6-8---ø 39 / L = 42-

81.56 €

1 4 jours 0.5Acier inoxydable, NBR, Tesnit, laitonPour tube thermo-isolant LK, LI-Raccord fileté G 10-80ø 22 mm6-8---ø 39 / L = 55-

58.43 €

1 4 jours 0.5Bride : acier inoxydable, contre-écrou : acier inoxydable, entretoise : laiton, bague de serrage : FKMPour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL-Raccord fileté 3/4"NPT0-80ø 16 mm6-9---ø 39 / L = 48-

66.32 €

1 4 jours 0.5Bride : acier inoxydable, contre-écrou : acier inoxydable, entretoise : laiton, bague de serrage : FKMPour capteurs de niveau capacitifs LK, LI, LT, LL-Raccord fileté 1"NPT0-80ø 16 mm6-9---ø 39 / L = 53-

78.23 €

1 4 jours 0.5Acier inoxydable, NBR, laitonPour tube thermo-isolant LK, LI-Raccord fileté 3/4"NPT0-80ø 22 mm6-8---ø 39 / L = 46-

84.74 €

1 12 jours 0.5Acier inoxydable, NBR, laitonPour tube thermo-isolant LK, LI-Raccord fileté 1"NPT0-80ø 22 mm6-8-----

16.62 €

1 4 jours 0.5Laiton nickelé, TPE, joint : FKMPour capteurs de niveau capacitifs LI-Raccord fileté G 1 3/40-60ø 16 mm10---ø 31 / L = 36-

66.94 €

1 4 jours 10Acier inoxydable (1.4404 / 316L), bague de serrage : PEEK-Systèmes hygiéniquesRaccord fileté G 1/2 à cône d'étanchéité-10-150ø 8 mm< 10 (adaptateur à visser, 10 ± 1 adaptateurs de bridage)-Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspensionOui--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Installation Montage par bridage

Assistance technique