Capteur de pression combiné

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PI003A
PI008A
PI009A
PN004A
PN006A
PN007A
PN009A
PY2793
PY2794
PY2795
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'entrées et sorties Protection Retard à la disponibilité
(s)
Pression nominale Plage de mesures
(Barre)
Temps de retard programmable ds, dr Matériaux Consommation de courant
(mA)
Application Raccordement process Tension de fonctionnement
(V)
Température ambiante
(°C)
Protection contre les surtensions Pression d'éclatement min.
(mbar)
Pression nominale
(mbar)
Données de process binaires Réglage du point d’interrupteur Température du milieu
(°C)
Élément de restriction intégré Signal de sortie Délai de réponse
(ms)
Amortissement pour la sortie de commutation dAP
(s)
Interface de communication Couple de serrage
(Nm)
Milieu d'application Options de paramétrage Temps de réponse maximum sortie analogique
(ms)
Données de process analogiques Amortissement pour la sortie analogique dAA
(s)
Temps de cycle min.
(ms)
Profils Résistance min. d'isolation
(MΩ)
Révision IO-Link Montage Affichage Matériaux (Parties humides) Type de transmission Type de pression

957.65 €

1 4 jours Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1IP 650.5--1-25-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50industrie alimentaire et des boissonRaccord fileté G 1 à cône d’étanchéité18-32 DC-20-60------20-60, (en cas d'utilisation hors zone dangereuse: , Température Température: -25-85°C, Température du fluide: -25-125°C / 145°C < 1h)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)< 1000.1-100--Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz---0.1-100----Boîtier rotatif sur 350°-Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE--

985.48 €

1 4 jours Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1IP 650.5--0.0124-0.25-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50industrie alimentaire et des boissonRaccord fileté G 1 à cône d’étanchéité18-32 DC-20-60------20-60, (en cas d'utilisation hors zone dangereuse: , Température Température: -25-85°C, Température du fluide: -25-125°C / 145°C < 1h)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)< 1000.1-100--Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz---0.1-100----Boîtier rotatif sur 350°-Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE--

985.48 €

1 4 jours Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1IP 650.5--1-1-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50industrie alimentaire et des boissonRaccord fileté G 1 à cône d’étanchéité18-32 DC-20-60------20-60, (en cas d'utilisation hors zone dangereuse: , Température Température: -25-85°C, Température du fluide: -25-125°C / 145°C < 1h)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)< 1000.1-100--Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz---0.1-100----Boîtier rotatif sur 350°-Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE--

604.03 €

1 12 jours Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1IP 650.3-20 à 60 150 bars
2 175 psi
15 MPa
75 bars
1 087 psi
7,5 MPa
Type de pression : relatif
-1-100; 0.2-50Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50Pour applications industriellesRaccord taraudé G 1/418 à 36 DC (selon EN 50178 SELV/PELV)-20-60Oui, (< 40 V)-----20-60Non (peut être installé ultérieurement)Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)----Liquides et gazhystérésis / fenêtre , normalement ouvert / normalement fermé , temporisation à l'enclenchement/à l'arrêt, Amortissement, unité d'affichage, sortie electricité/tension3-------Affichage : 3 x LED, vertes
État de commutation : LED, jaune
Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM--

604.03 €

1 12 jours Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1IP 650.3-20 à 6 050 bars
725 psi
5 000 kPa
20 bars
290 psi
2 000 kPa
Type de pression : relatif
0-2.50; 0.2-50Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50Pour applications industriellesRaccord taraudé G 1/418 à 36 DC (selon EN 50178 SELV/PELV)-20-60Oui, (< 40 V)-----20-60Non (peut être installé ultérieurement)Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)----Liquides et gazhystérésis / fenêtre , normalement ouvert / normalement fermé , temporisation à l'enclenchement/à l'arrêt, Amortissement, unité d'affichage, sortie electricité/tension3-------Affichage : 3 x LED, vertes
État de commutation : LED, jaune
Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM--

621.69 €

1 12 jours Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1IP 650.3-0-10; 0.2-50Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50Pour applications industriellesRaccord taraudé G 1/418 à 36 DC (selon EN 50178 SELV/PELV)-20-60Oui, (< 40 V)3000010000---20-60Non (peut être installé ultérieurement)Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)----Liquides et gazhystérésis / fenêtre , normalement ouvert / normalement fermé , temporisation à l'enclenchement/à l'arrêt, Amortissement, unité d'affichage, sortie electricité/tension3-------Affichage: 4 x LED, vertes
État de commutation : LED, jaune
Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres
Unité d'affichage: mbar, kPa, psi, inHg
Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM-Pression relative

621.69 €

1 12 jours Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1IP 650.3--1-00; 0.2-50Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE< 50Pour applications industriellesRaccord taraudé G 1/418 à 36 DC (selon EN 50178 SELV/PELV)-20-60Oui, (< 40 V)3000010000-bouton de programmation-20-60Non (peut être installé ultérieurement)Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)----Liquides et gazhystérésis / fenêtre , normalement ouvert / normalement fermé , temporisation à l'enclenchement/à l'arrêt, Amortissement, unité d'affichage, sortie electricité/tension3-------Affichage: 4 x LED, vertes
État de commutation : LED, jaune
Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres
Unité d'affichage: mbar, kPa, psi, inHg
Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM-pression relative, vide

1,125.98 €

1 3 jours Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2IP 67; IP 68; IP 69K1|0.5-25 à 125 (145 max. 1h) 350 bars
5 070 psi
35 MPa
100 bars
1 450 psi
10 MPa
Type de pression : relatif
Sans espace mort : oui
--1-25-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA< 45Encastrable pour l'industrie des boissonsRaccord fileté G 1 Aseptoflex Vario20-32 DC|18-32 DC-25-80---2--25 à 125 (145 max. 1h)-Signal de commutation, signal analogique, IO-Link-0-30Laison IO35, (couple de serrage recommandé , dépend de la Lubrifiant. Joint d´étanchéité et pression nominale)Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz--10.01-99.992.3non de profil100; (500 V DC)1.0--Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFECOM2 (38,4 kbauds)-

1,145.17 €

1 3 jours Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2IP 67; IP 68; IP 69K1|0.5-25 à 125 (145 max. 1h) 150 bars
2 175 psi
15 MPa
50 bars
725 psi
5 MPa
Type de pression : relatif
Sans espace mort : oui
-1-10-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA< 45Encastrable pour l'industrie des boissonsRaccord fileté G 1 Aseptoflex Vario20-32 DC|18-32 DC-25-80---2--25 à 125 (145 max. 1h)-Signal de commutation, signal analogique, IO-Link-0-30Laison IO35, (couple de serrage recommandé , dépend de la Lubrifiant. Joint d´étanchéité et pression nominale)Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz--10.01-99.992.3non de profil100; (500 V DC)1.0--Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFECOM2 (38,4 kbauds)-

1,145.17 €

1 3 jours Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2IP 67; IP 68; IP 69K1|0.5-25 à 125 (145 max. 1h) 100 bars
1 450 psi
10 000 kPa
30 bars
435 psi
3 000 kPa
Type de pression : relatif
Sans espace mort : oui
-1-5-Acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA< 45Encastrable pour l'industrie des boissonsRaccord fileté G 1 Aseptoflex Vario20-32 DC|18-32 DC-25-80---2--25 à 125 (145 max. 1h)-Signal de commutation, signal analogique, IO-Link-0-30Laison IO35, (couple de serrage recommandé , dépend de la Lubrifiant. Joint d´étanchéité et pression nominale)Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz--10.01-99.992.3non de profil100; (500 V DC)1.0--Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFECOM2 (38,4 kbauds)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cycles de pression min. 100 millions Classe de protection III Protection contre l'inversion de polarité Oui
Watchdog intégré Oui Caractéristique spéciale Contacts plaqués or

Assistance technique