Capteur de pression absolue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PT0504
PT0505
PT0507
PT0517
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de mesures
(Barre)
Stabilité à long terme
(% de l’étendue)

152.34 €

1 4 jours 0-10-

152.34 €

1 4 jours 0-4-

156.85 €

1 4 jours 0-1-

152.34 €

1 4 jours 0-1.6< ± 0.1 (par an)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d'entrées et sorties Nombre de sorties analogiques : 1 Cycles de pression min. 10 millions Protection IP 67
Liquide de remplissage pour le transfert de pression huile synthétique Matériaux PA, acier inoxydable (1.4404 / 316L); HNBR; PA Classe de protection III
Application Pour applications industrielles Sortie de courant analogique(mA) 4-20 Connexion Connecteur : 1 x M12
Tension de fonctionnement(V) 8-30 DC Température ambiante(°C) 0-80 Protection contre l'inversion de polarité Oui
Nombre de sorties analogiques 1 Charge max.(Ω) 800 (Ub = 24 V [Ub à 10 V] / 20 mA) Signal de sortie Signal analogique
Couple de serrage(Nm) 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) Milieu d'application Liquides et gaz Protection de court-circuit Oui
Matériaux (Parties humides) Acier inoxydable (1.4404 / 316L)

Assistance technique