Contrôler les capteurs du moniteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SN0150
SN0151
SN0152
SN0500
SN2301
SN2302
SN2303
SN2304
SR0127
SR0150
SR0151
SR0153
SR2301
SR307A
SR5900
SR5906
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Délai de réponse
(s)
Protection Retard à la disponibilité
(s)
Conception électrique Matériaux Consommation de courant
(mA)
Classe de protection Application Type de protection de court-circuit Températures de stockage
(°C)
Connexion Surveillance du débit de la fonction de commutation Tension de fonctionnement
(V)
Fréquence CA
(Hz)
Température ambiante
(°C)
Protection contre l'inversion de polarité Répétabilité du point d’interrupteur plateau à instruments/couverts
(K)
Plage de températures
(°C)
Fonction de commutation surveillance de rupture de fil Réglage du point d’interrupteur Protection de court-circuit Tolérance de tension de fonctionnement
(%)
Performances en valise de panne Logement Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Cycles de commutation (Mécanique) Réglage du point de’interrupteur Sélection liquides / Gaz Milieu d'application Surveillance de la température de la fonction de commutation Courant nominal permanent de sortie de commutation DC
(mA)
Protection contre les surcharges Capacité des contacts Consommation d'énergie max.
(VA)
Protection de court-circuit De la plaque
(mm)

375.29 €

1 4 jours < 3-10-80, (Ajustable (résistances à valeur fixe bornes 22-23))RelaisPBT-IISurveillance des flux , surveillance de la température , fil de surveillance--Connecteur COMBICONrelais excité lorsque le débit est présent et pendant la temporisation à la mise sous tension90-240 AC47-63-20-60Non40-80relais désexcité en valise de rupture de fil ou de court-circuitpotentiomètre--5-10En valise de sous-tension, tous les relais sont désexcités , la LED "BASSE TENSION/COUPURE DE FIL-RELAIS" s'allumeBoîtier de montage sur rail DIN--potentiomètrepont de fil,à la livraison: surveillance des liquides. ,pour la surveillance des gaz: relier les bornes 23 / 24.-relais activé lorsque la température est dépassée-Non4 A (250 V AC / 30 V DC)4Non100 x 25 x 103.5

364.51 €

1 4 jours < 3-10-80, (Ajustable (résistances à valeur fixe bornes 22-23))RelaisPBT-IISurveillance des flux , surveillance de la température , fil de surveillance--Connecteur COMBICONrelais excité lorsque le débit est présent et pendant la temporisation à la mise sous tension90-240 AC47-63-20-60Non40-80relais désexcité en valise de rupture de fil ou de court-circuitpotentiomètre--5-10En valise de sous-tension, tous les relais sont désexcités , la LED "BASSE TENSION/COUPURE DE FIL-RELAIS" s'allumeBoîtier de montage sur rail DIN--potentiomètrepont de fil,à la livraison: surveillance des liquides. ,pour la surveillance des gaz: relier les bornes 23 / 24.-relais désexcité en cas de dépassement de température-Non4 A (250 V AC / 30 V DC)4Non100 x 25 x 103.5

364.51 €

1 4 jours < 3-10-80, (Ajustable (résistances à valeur fixe bornes 22-23))RelaisPBT-IISurveillance des flux , surveillance de la température , fil de surveillance--Connecteur COMBICONrelais excité lorsque le débit est présent et pendant la temporisation à la mise sous tension90-240 AC47-63-20-60Non440-120relais désexcité en valise de rupture de fil ou de court-circuitpotentiomètre--5-10En valise de sous-tension, tous les relais sont désexcités , la LED "BASSE TENSION/COUPURE DE FIL-RELAIS" s'allumeBoîtier de montage sur rail DIN--potentiomètrepont de fil,à la livraison: surveillance des liquides. ,pour la surveillance des gaz: relier les bornes 23 / 24.-relais désexcité en cas de dépassement de température-Non4 A (250 V AC / 30 V DC)4Non100 x 25 x 103.5

399.69 €

1 12 jours < 3-10-80, (Ajustable (résistances à valeur fixe bornes 22-23))RelaisPBT-IISurveillance des flux , surveillance de la température , fil de surveillance--Connecteur COMBICONrelais excité lorsque le débit est présent et pendant la temporisation à la mise sous tension90-240 AC47-63-20-60Non40-80relais désexcité en valise de rupture de fil ou de court-circuitpotentiomètre--5-10En valise de sous-tension, tous les relais sont désexcités , la LED "BASSE TENSION/COUPURE DE FIL-RELAIS" s'allumeBoîtier de montage sur rail DIN--potentiomètrepont de fil,à la livraison: surveillance des liquides. ,pour la surveillance des gaz: relier les bornes 23 / 24.-relais activé lorsque la température est dépassée-Non4 A (250 V AC / 30 V DC)4Non100 x 25 x 103.5

882.77 €

1 4 jours -IP 4030RelaisPlastique--Surveillance des flux , fil de surveillance--20-85-relais activé lorsque le débit est présent< 230 AC47-63-20-60Non--relais désexcité en valise de rupture de filpotentiomètre--10-10-Boîtier de montage sur rail DIN---interrupteur à coulisse---Non4 A (cos phi 250 V AC > 0,7) , 0,2 A (250 V DC) , 4 A (24 V DC)5Non78 x 45 x 120

882.77 €

1 4 jours -IP 4030RelaisPlastique--Surveillance des flux , fil de surveillance--20-85-relais activé lorsque le débit est présent< 110 AC47-63-20-60Non--relais désexcité en valise de rupture de filpotentiomètre--10-10-Boîtier de montage sur rail DIN---interrupteur à coulisse---Non4 A (cos phi 250 V AC > 0,7) , 0,2 A (250 V DC) , 4 A (24 V DC)5Non78 x 45 x 120

882.77 €

1 4 jours -IP 4030RelaisPlastique--Surveillance des flux , fil de surveillance--20-85-relais activé lorsque le débit est présent< 200 AC47-63-20-60Non--relais désexcité en valise de rupture de filpotentiomètre--10-10-Boîtier de montage sur rail DIN---interrupteur à coulisse---Non4 A (cos phi 250 V AC > 0,7) , 0,2 A (250 V DC) , 4 A (24 V DC)5Non78 x 45 x 120

882.77 €

1 12 jours -IP 4030RelaisPlastique--Surveillance des flux , fil de surveillance---relais activé lorsque le débit est présent< 240 AC47-63-20-60Non--relais désexcité en valise de rupture de filpotentiomètre--10-10-Boîtier de montage sur rail DIN---interrupteur à coulisse---Non4 A (cos phi 250 V AC > 0,7) , 0,2 A (250 V DC) , 4 A (24 V DC)5Non78 x 45 x 120

251.74 €

1 4 jours -IP 50< 20PNPPlastique< 45-Moniteurs de débitImpulsions-bornes : 12 x 2,5 mm²la sortie s'active lorsque le débit est présent24 DC-0-60Oui--la sortie s'éteint en valise de rupture de filpotentiomètreOui-10-10-Boîtier de montage sur rail DIN----Liquides-400Oui---78 x 22.5 x 100

375.29 €

1 4 jours < 3-10-80, (Ajustable (résistances à valeur fixe bornes 22-23))RelaisPBT90IIISurveillance des flux , surveillance de la température , fil de surveillance--Connecteur COMBICONrelais excité lorsque le débit est présent et pendant la temporisation à la mise sous tension24 DC--20-60Non40-80relais désexcité en valise de rupture de fil ou de court-circuitpotentiomètre--20-10En valise de sous-tension, tous les relais sont désexcités , la LED "BASSE TENSION/COUPURE DE FIL-RELAIS" s'allumeBoîtier de montage sur rail DIN--potentiomètrepont de fil,à la livraison: surveillance des liquides. ,pour la surveillance des gaz: relier les bornes 23 / 24.-relais activé lorsque la température est dépassée-Non4 A (250 V AC / 30 V DC)-Non100 x 25 x 103.5

391.88 €

1 4 jours < 3-10-80, (Ajustable (résistances à valeur fixe bornes 22-23))RelaisPBT90IIISurveillance des flux , surveillance de la température , fil de surveillance--Connecteur COMBICONrelais excité lorsque le débit est présent et pendant la temporisation à la mise sous tension24 DC--20-60Non440-120relais désexcité en valise de rupture de fil ou de court-circuitpotentiomètre--20-10En valise de sous-tension, tous les relais sont désexcités , la LED "BASSE TENSION/COUPURE DE FIL-RELAIS" s'allumeBoîtier de montage sur rail DIN--potentiomètrepont de fil,à la livraison: surveillance des liquides. ,pour la surveillance des gaz: relier les bornes 23 / 24.-relais activé lorsque la température est dépassée-Non4 A (250 V AC / 30 V DC)-Non100 x 25 x 103.5

364.51 €

1 4 jours < 3-10-80, (Ajustable (résistances à valeur fixe bornes 22-23))RelaisPBT90IIISurveillance des flux , surveillance de la température , fil de surveillance--Connecteur COMBICONrelais excité lorsque le débit est présent et pendant la temporisation à la mise sous tension24 DC--20-60Non40-80relais désexcité en valise de rupture de fil ou de court-circuitpotentiomètre--10-10En valise de sous-tension, tous les relais sont désexcités , la LED "BASSE TENSION/COUPURE DE FIL-RELAIS" s'allumeBoîtier de montage sur rail DIN--potentiomètrepont de fil,à la livraison: surveillance des liquides. ,pour la surveillance des gaz: relier les bornes 23 / 24.-relais désexcité en cas de dépassement de température-Non4 A (250 V AC / 30 V DC)-Non100 x 25 x 103.5

882.77 €

1 4 jours -IP 4030RelaisPlastique125-Surveillance des flux , fil de surveillance---relais activé lorsque le débit est présent24 DC--20-60Non--relais désexcité en valise de rupture de filpotentiomètre--10-10-Boîtier de montage sur rail DIN---interrupteur à coulisse---Non4 A (cos phi 250 V AC > 0,7) , 0,2 A (250 V DC) , 4 A (24 V DC)-Non78 x 45 x 120

882.77 €

1 4 jours -IP 2010RelaisPA100-Surveillance des flux , surveillance de la température , fil de surveillance--25-80-relais activé lorsque le débit est présent24 DC--20-60Non---boutons de programmation--15-15Relais désexcité en valise des défauts suivants: rupture de fil, inversion de polarité ou court-circuit du filin du capteur, sous-tension, défaut interneBoîtier de montage sur rail DIN-----relais désexcité en cas de dépassement de température-Non4 A (cos phi 250 V AC > 0,7) , 0,2 A (250 V DC) , 4 A (24 V DC)-Non104.5 x 32.5 x 113.6

295.92 €

1 4 jours -IP 67, (avec capteur attaché)10PNPacier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PC , PBT-GF20 , EPDM/X , laiton< 70IIISurveillance des flux , fil de surveillance--Connecteur : 1 x M12la sortie commute lorsque le débit est présent: ON pour fonction de sortie = normalement ouvert / OFF pour fonction de sortie = normalement fermé19-36 DC--20-60Oui---bouton-poussoirOui---2.5-----250Oui----

323.76 €

1 4 jours -IP 67, (avec capteur attaché)10Relaisacier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4301 / 304), PC , PBT-GF20 , EPDM/X , laiton-IISurveillance des flux , fil de surveillance--Connecteur : 1 x 1/2"la sortie commute lorsque le débit est présent: ON pour fonction de sortie = normalement ouvert / OFF pour fonction de sortie = normalement fermé90-240 AC47-63-20-60Non---bouton-poussoirNon-15-10---20_millions-----Non3 A (250 V AC / 30 V DC), (cycles de commutation à charge de 3 A: 100 000, type de coupure: normalement ouvert)3.5--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de canaux 1

Assistance technique