Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression nominale (Barre) | MAWP (pour applications selon CRN) (Barre) | Matériaux | Consignes de sécurité | Design | Application | Raccordement process | Joint | Directive équipements sous pression | Quantité par unité d'emballage (pcs) | Raccordement de capteur | Type de montage | Milieu d'application | Montage | Accessoires (Inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.30 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | - | Laiton | La compatibilité entre le fluide et le matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. | Pour capteurs de débit SM7 / SU7 | - | Raccord fileté R 1/2 | - | Une éventuelle classification selon la DESP dépend de l'application et doit être effectuée par l'utilisateur/l'opérateur. | 2 | G 3/4 | - | - | - | Joint: 2, Centellen | ||
46.20 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | - | Laiton | La compatibilité entre le fluide et le matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. | Pour capteurs de débit type SM8, SU8 | - | Raccord fileté R 1/2 | - | Une éventuelle classification selon la DESP dépend de l'application et doit être effectuée par l'utilisateur/l'opérateur. | 2 | G 1 | - | - | - | Joint: 2, Centellen | ||
22.73 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | - | Laiton | La compatibilité entre le fluide et le matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. | Pour capteurs de débit type SM8, SU8 | - | Raccord fileté R 3/4 | - | Une éventuelle classification selon la DESP dépend de l'application et doit être effectuée par l'utilisateur/l'opérateur. | 2 | G 1 | - | - | - | Joint: 2, Centellen | ||
32.58 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | 16 | 16 | Laiton | La compatibilité entre le fluide et le matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications. | Pour capteurs de débit SM7 / SU7 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | - | Une éventuelle classification selon la DESP dépend de l'application et doit être effectuée par l'utilisateur/l'opérateur. | 2 | G 3/4 | - | - | - | Joint: 2, Centellen | ||
69.41 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit SM7 / SU7 | - | Raccord fileté R 1/2 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
70.13 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM8, SU8 | - | Raccord fileté R 1/2 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
79.60 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM8, SU8 | - | Raccord fileté R 3/4 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
60.30 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint torique: FKM 24 x 2 mm, Joint statique: Centellen | - | Pour capteurs de débit SM6 | - | Raccord fileté G 3/4 filetage extérieur | Joint plat | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | Joints toriques : 2 Joints toriques : 2 | ||
69.41 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | 16 | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit SM7 / SU7 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
70.13 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | 16 | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM8, SU8 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
79.60 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | 16 | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM8, SU8 | - | Raccord fileté 3/4"NPT | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
70.13 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4571/316Ti), Joint statique: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit SM6 | - | Raccord fileté R 1/2 | Joint plat | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
70.13 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | 16 | Adaptateur: acier inoxydable (1.4571/316Ti), Joint statique: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit SM6 | - | Raccord fileté 1/2"NPT | Joint plat | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
261.22 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour capteurs de débit SU9 | - | Raccord fileté R 1 | - | - | 2 | G 1 1/4 | - | - | - | Joint: 2, Centellen | ||
263.58 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 12 jours | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour capteurs de débit SU9 | - | Raccord fileté 1"NPT | - | - | 2 | G 1 1/4 | - | - | - | Joint: 2, Centellen | ||
80.91 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit SM6 | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
82.22 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit SM7 / SU7 | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
72.86 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM8, SU8 | - | Raccord fileté G 3/4 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
83.88 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 17 x 24 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit SM7 / SU7 | - | Raccord fileté G 3/4 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
89.55 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM8, SU8 | - | Raccord fileté G 1 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
265.47 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4571/316Ti), Joint statique: Centellen 55 x 43 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM2, SM9 | - | Victaulic 1.5" | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
264.88 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | 16 | Adaptateur: acier inoxydable (1.4571/316Ti), Joint torique: FKM 47,22 x 3,53 mm | - | Pour capteurs de débit type SM2, SM9 | - | Raccord fileté 1"NPT | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
258.25 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | 16 | Adaptateur: acier inoxydable (1.4571/316Ti), Joint statique: Centellen 55 x 43 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM2, SM9 | - | Raccord fileté 1 1/2"NPT | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
232.78 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4571/316Ti), Joint statique: Centellen 55 x 43 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM2, SM9 | - | Raccord fileté G 1 1/2 | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
264.88 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4571/316Ti), Joint torique: FKM 47,22 x 3,53 mm | - | Pour capteurs de débit type SM2, SM9 | - | Raccord fileté R 2 filetage extérieur | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
255.17 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | - | bride: acier inoxydable (1.4301 / 304), Adaptateur: acier inoxydable (1.4571/316Ti), Joint torique: EPDM 47,22 x 3,53 mm | - | Pour capteurs de débit type SM2, SM9 | - | Dia. de bride DN50 | - | - | 2 | G 2 | Adaptateur, (rotatif) | - | SM2 SM9 | Joints toriques : 2 | ||
146.18 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM8 | Pour les applications industrielles, systèmes hygiéniques | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Bonne pratique d'ingénierie , utilisable pour les fluides du groupe 2, fluides groupe 1 sur demande | 2 | G 1 | - | Liquides | - | Joints toriques : 2 | ||
146.18 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm | - | Pour capteurs de débit type SM8 | Pour les applications industrielles, systèmes hygiéniques | Raccord rapide DN65 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Bonne pratique d'ingénierie , utilisable pour les fluides du groupe 2, fluides groupe 1 sur demande | 2 | G 1 | - | Liquides | - | Joints toriques : 2 | ||
179.35 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint torique: FKM 47,22 x 3,53 mm | - | Pour capteurs de débit type SM2, SM9 | Pour applications industrielles | Raccord rapide DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) | - | Bonne pratique d'ingénierie , utilisable pour les fluides du groupe 2, fluides groupe 1 sur demande | 2 | G 2 | - | Liquides et gaz | - | Joints toriques : 2 | ||
58.40 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Adaptateur : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique : Centellen | - | Pour capteurs de débit type SM4 | - | Raccord fileté G 1/2 | - | - | 2 | G 1/4 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
58.40 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | Pour capteurs de débit SM6 | - | Raccord fileté G 3/4 | - | - | 2 | G 1/2 | - | - | - | Joints toriques: 2, Joints EPDM: 2 x G 3/4, Centellen | ||
258.37 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 16 | - | Adaptateur: acier inoxydable (1.4571/316Ti), Joint torique: EPDM 47,22 x 3,53 mm | - | Pour capteurs de débit type SM2, SM9 | - | Raccord fileté R 2 filetage extérieur | - | - | 2 | G 2 | - | - | - | Joints toriques : 2 | ||
51.77 € | 1 | 3 jours | 16 | - | Adaptateur : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), Joint statique : PTFE | - | Pour capteurs de débit, SD8000, SD8100, SD8500, SD8600 | - | Raccord fileté R 1 | - | - | - | R 1 | - | - | - | Joints toriques : 1 | |||
16.58 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Laiton | - | Pour capteurs de débit type SV5 x 5x, SV6 x 5x | - | Raccord fileté R 1/2 | - | - | 2 | G 3/4 | - | - | - | - | ||
16.58 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | - | - | Laiton | - | Pour capteurs de débit type SV7 x 5x | - | Raccord fileté R 3/4 | - | - | 2 | G 1 | - | - | - | - | ||
56.28 € | 1 | 3 jours | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | - | - | - | - | - | M18 x 1.5 | - | Liquides et gaz du groupe de fluides 2 selon la directive sur les équipements sous pression (PED) | - | - | |||
58.28 € | 1 | 3 jours | - | - | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), acier inoxydable (1.4435 / 316L) | - | - | - | - | - | - | - | ø 8 mm | - | Liquides et gaz du groupe de fluides 2 selon la directive sur les équipements sous pression (PED) | Montage bague progressive | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Pression nominale(Barre)
MAWP (pour applications selon CRN)(Barre)
Matériaux
Consignes de sécurité
Design
Application
Raccordement process
Joint
Directive équipements sous pression
Quantité par unité d'emballage(pcs)
Raccordement de capteur
Type de montage
Milieu d'application
Montage
Accessoires (Inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles