Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Paramètre | Chute de tension max. en commutation de sortie AC (V) | Cycles de pression min. | Protection | Pression d'éclatement min. (kPa) | Conception électrique | MAWP (pour applications selon CRN) (Barre) | Plage de mesures (Barre) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Classe de protection | Plage de mesures (kPa) | Application | Conditionnellement adapté pour | Type de protection de court-circuit | Raccordement process | Connexion | Elément de mesure | Tension de fonctionnement (V) | Température de résolution IO-link (K) | Raccordement électrique | Pression d'éclatement min. (MPa) | Température ambiante (°C) | Étanchéité des raccords process | Protection contre les surtensions | Protection contre l'inversion de polarité | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Fonction de sortie | Température du milieu (°C) | Nombre total de sorties | Charge max. (Ω) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Résistance min. de charge (Ω) | Pression de résolution IO-link (MPa) | Élément de restriction intégré | Signal de sortie | Protection de court-circuit | Tolérance de tension de fonctionnement (%) | Cycles de commutation (Mécanique) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Tension nominale AC (V) | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Caractéristique spéciale | Milieu d'application | Entrée analogique (Courant) (mA) | Protection contre les surcharges | Sans bande neutre | Résistance min. d'isolation (MΩ) | Protection de court-circuit | Révision IO-Link | Entrée analogique (Tension) (V) | Plage de mesures (MPa) | Montage | Affichage | Matériaux (Parties humides) | Type de transmission | Pression d'éclatement min. (Barre) | MAWP (pour applications selon CRN) (mbar) | Type de pression | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
896.99 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 67; IP 69K | - | PNP/NPN | - | -1-10 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | III | - | Encastrable pour l'industrie des boissons | - | Impulsions | raccord fileté Aseptoflex, filetage externe Aseptoflex | - | - | 18-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 2 | - | 85 | - | - | - | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Boîtier rotatif sur 350° | - | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | - | - | - | ||
896.99 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 67; IP 69K | - | PNP/NPN | - | -0.124-2.5 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | III | - | Encastrable pour l'industrie des boissons | - | Impulsions | raccord fileté Aseptoflex, filetage externe Aseptoflex | - | - | 18-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 2 | - | 85 | - | - | - | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | - | Oui | Oui | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Boîtier rotatif sur 350° | - | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4 | - | 50 | - | Pression relative | ||
855.17 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 67; IP 69K | - | PNP/NPN | - | -1-25 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | III | - | Encastrable pour l'industrie des boissons | - | Impulsions | Raccord fileté G 3/4 filetage extérieur | - | - | 18-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25 à 125 (145 max. 1h) | 2 | - | 85 | - | - | - | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | Contacts plaqués or | Milieux visqueux et liquides contenant des particules en suspension, liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | Boîtier rotatif sur 350° | - | Céramique (99,9 % Al2O3), acier inoxydable (1.4435 / 316L), caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE | - | - | - | - | ||
175.55 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
170.59 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-250 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
170.59 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
170.59 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-25 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
170.59 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-10 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord fileté R 1/4 filetage extérieur filetage intérieur : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-25 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord fileté R 1/4 filetage extérieur filetage intérieur : M5 | - | - | 9,6 à 32 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 1 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté, filetage externe 1/4"NPT, filetage interne M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté, filetage externe 1/4"NPT, filetage interne M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | -25-80300 | 0-10 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté, filetage externe 1/4"NPT, filetage interne M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-250 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-25 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | -25-80300 | 0-10 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-250 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-10 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord fileté R 1/4 filetage extérieur filetage intérieur : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-10 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord fileté R 1/4 filetage extérieur filetage intérieur : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-400 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-250 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-100 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-25 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | PNP | - | 0-10 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Normalement ouvert | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | NPN | - | 0-400 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | raccord fileté G 1/4, filetage externe, filetage interne : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | 25 | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | acier inoxydable (1.4404 / 316L), FKM | - | - | - | - | ||
228.75 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | NPN | - | 0-400 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord fileté R 1/4 filetage extérieur filetage intérieur : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | NPN | - | 0-250 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord fileté R 1/4 filetage extérieur filetage intérieur : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | NPN | - | 0-100 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord fileté R 1/4 filetage extérieur filetage intérieur : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
222.48 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 50 millions | IP 67 | - | NPN | - | 0-10 | PBT, PC, FKM, acier inoxydable (1.4404 / 316 L) | < 25 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord fileté R 1/4 filetage extérieur filetage intérieur : M5 | - | - | 9.6-32 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | - | -25-80 | - | - | Oui | - | Complémentaire | -25-80 | 2 | - | 100 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | Oui | - | - | - | - | - | - | - | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | - | - | - | - | Témoin de marche : LED, verte État de commutation : LED, jaune Avec échelle : Oui | Acier inoxydable (1.4404 / 316L) | - | - | - | - | ||
550.49 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65 | - | PNP/NPN | - | -1-10 | acier inoxydable (1.4301 / 304), Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC, PEI, FKM, EPDM/X; PTFE | < 50 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | - | 18 à 36 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -20-60 | - | Oui, (< 40 V) | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -20-60 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | Affichage : 3 x LED, vertes État de commutation : 2 x LED, jaune Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | ||
550.49 € | 1 | 12 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65 | - | PNP/NPN | - | 0-2.5 | Acier inoxydable (1.4301 / 304), acier inoxydable (1.4404 / 316L), PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | < 50 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | - | 18 à 36 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -20-60 | - | Oui, (< 40 V) | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -20-60 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | - | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | Affichage : 3 x LED, vertes État de commutation : 2 x LED, jaune Affichage des fonctions : alphanumérique, 4 chiffres Valeurs de mesure : affichage alphanumérique 4 chiffres | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | ||
560.20 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | 2 | 100 millions | IP 67 | - | Triac | - | 0-400 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT, PA, FKM | < 10 | II | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | - | 85-265 AC | - | Fusible miniature selon IEC60127-2 feuille 1 , ≤ 5 A , action rapide|connecteur: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Non | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Oui | Signal de commutation | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Liquides et gaz | - | Non | - | 100; (500 V DC) | Non | - | - | - | - | Témoin de commutation : LED, rouges affichage des fonctions: affichage LED 7 segments valeurs mesurées: affichage LED 7 segments | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | ||
544.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | 2 | 100 millions | IP 67 | - | Triac | - | 0-250 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT, PA, FKM | < 10 | II | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | - | 85-265 AC | - | Fusible miniature selon IEC60127-2 feuille 1 , ≤ 5 A , action rapide|connecteur: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Non | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | - | < 10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Liquides et gaz | - | Non | - | 100; (500 V DC) | Non | - | - | - | - | Témoin de commutation : LED, rouges affichage des fonctions: affichage LED 7 segments valeurs mesurées: affichage LED 7 segments | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | ||
544.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | 2 | 100 millions | IP 67 | - | Triac | - | 0-100 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT, PA, FKM | < 10 | II | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | - | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | - | 85-265 AC | - | Fusible miniature selon IEC60127-2 feuille 1 , ≤ 5 A , action rapide|connecteur: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Non | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Liquides et gaz | - | Non | - | 100; (500 V DC) | Non | - | - | - | - | Témoin de commutation : LED, rouges affichage des fonctions: affichage LED 7 segments valeurs mesurées: affichage LED 7 segments | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | ||
544.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | 2 | 100 millions | IP 65 | - | Triac | - | 0-25 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT, PA, FKM | < 10 | II | - | Pour applications industrielles | - | - | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | - | 85-265 AC | - | Fusible miniature selon IEC60127-2 feuille 1 , ≤ 5 A , action rapide|connecteur: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Non | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Liquides et gaz | - | Non | - | 100; (500 V DC) | Non | - | - | - | - | Témoin de commutation : LED, rouges affichage des fonctions: affichage LED 7 segments valeurs mesurées: affichage LED 7 segments | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | ||
544.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | 2 | 100 millions | IP 65 | - | Triac | - | 0-10 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT, PA, FKM | < 10 | II | - | Pour applications industrielles | - | - | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | - | 85-265 AC | - | Fusible miniature selon IEC60127-2 feuille 1 , ≤ 5 A , action rapide|connecteur: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Non | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Liquides et gaz | - | Non | - | 100; (500 V DC) | Non | - | - | - | - | Témoin de commutation : LED, rouges affichage des fonctions: affichage LED 7 segments valeurs mesurées: affichage LED 7 segments | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | ||
544.34 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | 2 | 100 millions | IP 65 | - | Triac | - | 0-2.5 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT, PA, FKM | < 10 | II | - | Pour applications industrielles | - | - | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | - | 85-265 AC | - | Fusible miniature selon IEC60127-2 feuille 1 , ≤ 5 A , action rapide|connecteur: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Non | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Liquides et gaz | - | Non | - | 100; (500 V DC) | Non | - | - | - | - | Témoin de commutation : LED, rouges affichage des fonctions: affichage LED 7 segments valeurs mesurées: affichage LED 7 segments | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | ||
560.20 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | 2 | 100 millions | IP 65 | - | Triac | - | 0-1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT, PA, FKM | < 10 | II | - | Pour applications industrielles | - | - | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | - | 85-265 AC | - | Fusible miniature selon IEC60127-2 feuille 1 , ≤ 5 A , action rapide|connecteur: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Non | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Liquides et gaz | - | Non | - | 100; (500 V DC) | Non | - | - | - | - | Témoin de commutation : LED, rouges affichage des fonctions: affichage LED 7 segments valeurs mesurées: affichage LED 7 segments | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | ||
560.20 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties vidéo numériques : 1 | - | 2 | 100 millions | IP 65 | - | Triac | - | -1-1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PC, PBT, PA, FKM | < 10 | II | - | Pour applications industrielles | - | - | raccord fileté 1/4"NPT, filetage interne | - | - | 85-265 AC | - | Fusible miniature selon IEC60127-2 feuille 1 , ≤ 5 A , action rapide|connecteur: 1 x 1/2" | - | -25-80 | - | - | Non | 250; ((-70°C) 1000 (-60°C) 1500 (-45°C) 2500 (-20°C)) | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 1 | - | - | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation | - | 5-10 | - | < 160 | < 250 | - | - | - | Liquides et gaz | - | Non | - | 100; (500 V DC) | Non | - | - | - | - | Témoin de commutation : LED, rouges affichage des fonctions: affichage LED 7 segments valeurs mesurées: affichage LED 7 segments | Acier inoxydable (1.4305 / 303), FKM | - | - | - | - | ||
433.09 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | - | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30 , PBT-GF20 , PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule à couche mince métallique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 170 | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | 0-40 | - | Affichage : 3 x LED, vertes (MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | 1.4542 (17-4 PH / 630) | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | Pression relative | ||
420.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | - | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30 , PBT-GF20 , PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule à couche mince métallique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 110 | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | 0-25 | - | Affichage : 3 x LED, vertes (MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | 1.4542 (17-4 PH / 630) | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | Pression relative | ||
420.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 65 | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | 0-10 | - | Affichage : 3 x LED, vertes (MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | Pression relative | ||
420.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 35 | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | 0-2.5 | - | Affichage : 3 x LED, vertes (MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | Pression relative | ||
420.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | -100-1000 | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | 15 | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Affichage : 3 x LED, vertes (MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | pression relative, vide | ||
420.66 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | 5000 | PNP/NPN | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | 0-250 | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Affichage : 3 x LED, vertes (kPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | Pression relative | ||
433.09 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | 3000 | PNP/NPN | - | - | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | -100-100 | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Affichage: 4 x LED, vertes (kPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | pression relative, vide | ||
425.75 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-400 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30 , PBT-GF20 , PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule à couche mince métallique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | 1.4542 (17-4 PH / 630) | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | ||
413.56 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-250 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30 , PBT-GF20 , PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule à couche mince métallique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | 1.4542 (17-4 PH / 630) | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | ||
413.56 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-100 | 1,4542 (17-4 PH / 630), acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30 , PBT-GF20 , PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule à couche mince métallique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | 1.4542 (17-4 PH / 630) | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | ||
413.56 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-100 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | utilisation dans les gaz à des pressions > 25 bar uniquement sur demande | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | ||
413.56 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-2.5 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | Pour les fluides gazeux, l'application est limitée à 25 bar max. | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | ||
413.56 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | -1-10 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | - | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, MPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | ||
413.56 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-2.5 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unité d'affichage: 3 x LED, vert (bar, psi, kPa) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | ||
425.75 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | 0-1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unité d'affichage: 4 x LED, vert (mbar, psi, kPa, inHg) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - | ||
425.75 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | 100 millions | IP 65; IP 67 | - | PNP/NPN | - | -1-1 | acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT+PC-GF30, PBT-GF20, PC | < 35 | III | - | Pour applications industrielles | - | Impulsions | Raccord taraudé G 1/4 | - | cellule de mesure de pression capacitive céramique | 18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV) | - | Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or | - | -25-80 | - | - | Oui | - | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | -25-80 | 2 | - | < 170 | - | - | Non (peut être installé ultérieurement) | Signal de commutation, lien IO, (configurable) | Oui | - | - | - | - | Laison IO | 25-35, (couple de serrage recommandé, dépend de la lubrifiant. joint d´étanchéité et pression nominale) | Contacts plaqués or | Liquides et gaz | - | Oui | - | 100; (500 V DC) | - | 1.1 | - | - | - | Unité d'affichage: 4 x LED, vert (bar, psi, kPa, inHg) État de commutation : 2 x LED, jaune Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres | acier inoxydable (1.4404 / 316L), céramique, FKM | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées et sorties
Paramètre
Chute de tension max. en commutation de sortie AC(V)
Cycles de pression min.
Protection
Pression d'éclatement min.(kPa)
Conception électrique
MAWP (pour applications selon CRN)(Barre)
Plage de mesures(Barre)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Classe de protection
Plage de mesures(kPa)
Application
Conditionnellement adapté pour
Type de protection de court-circuit
Raccordement process
Connexion
Elément de mesure
Tension de fonctionnement(V)
Température de résolution IO-link(K)
Raccordement électrique
Pression d'éclatement min.(MPa)
Température ambiante(°C)
Étanchéité des raccords process
Protection contre les surtensions
Protection contre l'inversion de polarité
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC(mA)
Fonction de sortie
Température du milieu(°C)
Nombre total de sorties
Charge max.(Ω)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Résistance min. de charge(Ω)
Pression de résolution IO-link(MPa)
Élément de restriction intégré
Signal de sortie
Protection de court-circuit
Tolérance de tension de fonctionnement(%)
Cycles de commutation (Mécanique)
Fréquence de commutation AC(Hz)
Tension nominale AC(V)
Interface de communication
Couple de serrage(Nm)
Caractéristique spéciale
Milieu d'application
Entrée analogique (Courant)(mA)
Protection contre les surcharges
Sans bande neutre
Résistance min. d'isolation(MΩ)
Protection de court-circuit
Révision IO-Link
Entrée analogique (Tension)(V)
Plage de mesures(MPa)
Montage
Affichage
Matériaux (Parties humides)
Type de transmission
Pression d'éclatement min.(Barre)
MAWP (pour applications selon CRN)(mbar)
Type de pression
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles