Capteur de débit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SA2000
SA2004
SA4100
SA4104
SA4110
SA4114
SA4120
SA4300
SA4304
SA4310
SA4314
SA4320
SA5000
SA5004
SA5010
SA5014
SA5020
SA5040
SA6010
SA6014
SB0506
SBG332
SBG333
SBG334
SBG346
SBG357
SBN333
SBN346
SBU323
SBU324
SBY321
SBY323
SBY332
SBY333
SBY334
SBY346
SBY357
SF0516
SF0537
SF111A
SF120A
SF121A
SF211A
SF220A
SF221A
SF2405
SF2410
SF311A
SF320A
SF321A
SF323A
SF3405
SF3410
SF5200
SF5201
SF5300
SF5350
SF5700
SF5701
SF5702
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale
(Barre)
Nombre d'entrées et sorties Orientation du montage Protection Retard à la disponibilité
(s)
Conception électrique MAWP (pour applications selon CRN)
(Barre)
Matériaux Consommation de courant
(mA)
Classe de protection Application Type de protection de court-circuit Raccordement process Tension de fonctionnement
(V)
Raccordement électrique Température ambiante
(°C)
Protection contre l'inversion de polarité Fonction de sortie Température du milieu
(°C)
Signal de sortie Logement Cycles de commutation (Mécanique) Interface de communication Caractéristique spéciale Milieu d'application Longueur de sonde
(mm)
Longueur d'installation EL
(mm)
Pression nominale
(MPa)
Température ambiante
(°F)
Connexion au moniteur de contrôle Révision IO-Link Montage De la plaque
(mm)
Affichage Matériaux (Parties humides) Type de transmission Accessoires (Inclus)

418.64 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30< 100III-ImpulsionsRaccord fileté G 1/218-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles19.2----1.1--Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint statique : FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

430.72 €

1 4 jours -Nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710--acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30< 100III-ImpulsionsRaccord fileté G 1/218-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80Oui--Signal analogique---Contacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles19.2-------Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint statique : FKM--

423.86 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PBT-GF30< 100III-ImpulsionsDamemètre ⌀ 8 mm18-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles100----1.1--Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kbauds)-

431.91 €

1 4 jours -Nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710--acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PBT-GF30< 100III-ImpulsionsDamemètre ⌀ 8 mm18-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80Oui--Signal analogique---Contacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles100-------Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

423.86 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PBT-GF30< 100III-ImpulsionsDamemètre ⌀ 8 mm18-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles100---40-176-1.1--Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kbauds)-

440.09 €

1 4 jours -Nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710--acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PBT-GF30< 100III-ImpulsionsDamemètre ⌀ 8 mm18-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-Oui--Signal analogique---Contacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles100---40-176----Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

440.80 €

1 4 jours 50Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN50acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PBT-GF30< 100III-ImpulsionsDamemètre ⌀ 8 mm18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV)Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-20-100Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orPneumatique100-5--1.1Réglable aux diamètres à l'intérieur des tuyaux, (15-400 mm)-Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kbauds)-

438.66 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PBT-GF30< 100III-ImpulsionsDamemètre ⌀ 8 mm18-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles200----1.1--Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kbauds)-

447.08 €

1 4 jours -Nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710--acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PBT-GF30< 100III-ImpulsionsDamemètre ⌀ 8 mm18-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80Oui--Signal analogique---Contacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles200-------Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

438.66 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PBT-GF30< 100III-ImpulsionsDamemètre ⌀ 8 mm18-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles200---40-176-1.1--Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kbauds)-

455.60 €

1 4 jours -Nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710--acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PBT-GF30< 100III-ImpulsionsDamemètre ⌀ 8 mm18-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-Oui--Signal analogique---Contacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles200---40-176----Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

455.25 €

1 4 jours 50Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN50acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PBT-GF20 , PBT-GF30< 100III-ImpulsionsDamemètre ⌀ 8 mm18 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV)Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-20-100Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orPneumatique200-5--1.1Réglable aux diamètres à l'intérieur des tuyaux, (15-400 mm)-Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kbauds)-

408.81 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30< 100III-ImpulsionsRaccord taraudé M18 x 1,518-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles45----1.1--Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint statique : FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

416.98 €

1 4 jours -Nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710--acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30< 100III-ImpulsionsRaccord taraudé M18 x 1,518-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80Oui--Signal analogique---Contacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles45-------Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint statique : FKM--

408.81 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30< 100III-ImpulsionsRaccord taraudé M18 x 1,518-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles45---40-176-1.1--Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint statique : FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

424.69 €

1 4 jours -Nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710--acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30< 100III-ImpulsionsRaccord taraudé M18 x 1,518-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-Oui--Signal analogique---Contacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles45---40-176----Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint statique : FKM--

425.99 €

1 4 jours 100Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN100acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30< 100III-ImpulsionsRaccord taraudé M18 x 1,518 à 30 DC (selon EN 50178 SELV/PELV)Connecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-20-90Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orPneumatique45-10--1.1Réglable aux diamètres à l'intérieur des tuyaux, (15-400 mm)-Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
acier inoxydable (1.4404 / 316 L), joint statique : FKMCOM2 (38,4 kbauds)-

447.08 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30< 100III-ImpulsionsRaccord taraudé M18 x 1,518-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-40-80OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles45----1.1--Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, m/s, l/min, m³/h, °C, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
acier inoxydable (1.4404 / 316L), joint statique : EPDMCOM2 (38,4 kbauds)-

418.64 €

1 4 jours -Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710PNP/NPN-acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30< 100III-ImpulsionsRaccord fileté 1/2"NPT18-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-OuiÀ fermeture/ à ouverture (paramétrisable)-Signal de commutation, signal analogique, signal impulsions (configurable)--Laison IOContacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles26.6---40-176-1.1--Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
État de commutation : 2 x LED, jaune
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)COM2 (38,4 kbauds)-

434.52 €

1 4 jours -Nombre de sorties analogiques : 2-IP 65; IP 6710--acier inoxydable (1.4404 / 316 L), acier inoxydable (1.4310 / 301), PBT-GF20, PBT-GF30< 100III-ImpulsionsRaccord fileté 1/2"NPT18-30 DCConnecteur : 1 x M12, contacts : plaqués or-Oui--Signal analogique---Contacts plaqués orEau, solutions glycolées, air, huiles26.6---40-176----Unité d'affichage : 6 x LED, vert (%, fps, gpm, cfm, °F, 10³)
Valeurs de mesure : affichage alphanumérique rouge/vert 4 chiffres
Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

331.81 €

1 12 jours 20Nombre de sorties vidéo numériques : 1droitIP 65; IP 67-PNP-PP; PA; PE< 15IIIrefroidissement laser-G 1/210-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-60Signal de commutation-10 millions--eau--2-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4401 / 316), acier inoxydable (1.4301 / 304), PP, PE, PPS, Joint torique: FKM--

314.63 €

1 4 jours 40Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PPS, aluminium anodisé, PA< 15III--Raccord fileté G 1/210-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--4-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

314.63 €

1 4 jours 40Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PPS, aluminium anodisé, PA< 15III--Raccord fileté G 1/210-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--4-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

314.63 €

1 4 jours 40Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PPS, aluminium anodisé, PA< 15III--Raccord fileté G 1/210-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--4-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

400.17 €

1 4 jours 25Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PPS, aluminium anodisé, PA< 15III--Raccord fileté G 3/410-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--2.5-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

505.47 €

1 4 jours 25Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PPS, aluminium anodisé, PA< 15III--Raccord fileté G 1 1/410-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--2.5-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

299.47 €

1 4 jours 40Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PPS, aluminium anodisé, PA< 15III--3/4"NPT10-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--4-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

334.18 €

1 4 jours 25Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PPS, aluminium anodisé, PA< 15III--1"NPT10-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--2.5-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

729.49 €

1 4 jours 200Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Aluminium anodisé, PA< 15IIIdes machines-outils, Refroidissement interne du foret-G 1/210-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-60Signal de commutation-10 millions-----20-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), aluminium anodisé, PBT, UC, Joint torique: FKM-Bouchon d'étanchéité : 1

729.49 €

1 4 jours 200Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Aluminium anodisé, PA< 15IIIdes machines-outils, Refroidissement interne du foret-G 1/210-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-60Signal de commutation-10 millions-----20-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), aluminium anodisé, PBT, UC, Joint torique: FKM-Bouchon d'étanchéité : 1

278.03 €

1 4 jours 80Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement , aluminium anodisé, Pennsylvanie< 15III--Rp 1/210-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--8-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4401 / 316), PBT, laiton nickelé chimiquement, SPP, Joint torique: Polyoléfine FKM-clé Allen

299.47 €

1 4 jours 25Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PP, aluminium anodisé, PA< 15III--Rp 1/210-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--2.5-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, Joint torique: FKM-clé Allen

299.47 €

1 4 jours 40Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PP, aluminium anodisé, PA< 15III--Rp 3/410-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--4-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

299.47 €

1 4 jours 40Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PP, aluminium anodisé, PA< 15III--Rp 3/410-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--4-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

299.47 €

1 4 jours 40Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PP, aluminium anodisé, PA< 15III--Rp 3/410-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--4-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

334.18 €

1 4 jours 25Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PP, aluminium anodisé, PA< 15III--Rp 110-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--2.5-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

450.64 €

1 4 jours 25Nombre de sorties vidéo numériques : 1-IP 65; IP 67-PNP-Laiton nickelé chimiquement, PP, aluminium anodisé, PA< 15III--Rp 1 1/210-30 DC, (vers SELV/PELV)Connecteur : 1 x M120-60OuiNormalement ouvert0-85Signal de commutation-10 millions--Liquides , Eau, solutions glycolées, huiles, liquides de refroidissement--2.5-----Témoin de commutation : 4 x LED, jauneacier inoxydable (1.4310 / 301), acier inoxydable (1.4301 / 304), PBT, laiton nickelé chimiquement, polypropylène, SPP, polyoléfine, Joint torique: FKM-clé Allen

451.94 €

1 12 jours 30--IP 67---Acier inoxydable (1.4571/316Ti)--Gamme haute température, applications hygiéniques-Raccord rapide DN25-DN40 (1-1.5") DIN 32676 (ISO 2852)-Câble : 6 m, PVC, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm²---0-120|0-100------42---VS3000----Acier inoxydable (1.4571/316Ti)--

227.09 €

1 12 jours 30--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Plage de température-Taraudage M8 x 1,5-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m----25-80-Pour adaptateur---Liquides et gaz45---VS3000----acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A--

676.89 €

1 4 jours 300--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)----M12 x 1-Câble : 6 m, TPE-S, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm²-20-60---20-60-Type fileté---Liquides et gaz1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)--M12 x 1-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

308.23 €

1 4 jours 30--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)----M12 x 1-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m-20-70---20-70-Type fileté---Liquides et gaz1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)--M12 x 1-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

303.97 €

1 4 jours 30--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)----M12 x 1-Câble : 6 m, TPE-S, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm²-20-70---20-70-Type fileté---Liquides et gaz1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)--M12 x 1-Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

676.89 €

1 4 jours 300--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)----Filetage G 1/4-Câble : 6 m, TPE-S, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm²-20-60---20-60-Type fileté---Liquides et gaz1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

296.87 €

1 4 jours 30--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)----Filetage G 1/4-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m-20-70---20-70-Type fileté---Liquides et gaz1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

303.97 €

1 4 jours 30--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)----Filetage G 1/4-Câble : 6 m, TPE-S, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm²-20-70---20-70-Type fileté---Liquides et gaz1227--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

289.53 €

1 4 jours 30--IP 67---céramique (99,7 % Al2O3)----Filetage G 1/4-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m---5-70-Type fileté---Liquides , médias agressifs1227--VS3000----céramique (99,7 % Al2O3)-Joint : 1, PTFE

297.34 €

1 4 jours 30--IP 67---céramique (99,7 % Al2O3)----G 1/4-Câble : 6 m, PUR, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm², PVC---5-70-Type fileté---Liquides , médias agressifs1227--VS3000----céramique (99,7 % Al2O3)-Joint : 1, PTFE

676.89 €

1 4 jours 300--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)----Filetage G 1/2-Câble : 6 m, TPE-S, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm²-20-60---20-60-Type fileté---Liquides et gaz1245--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

350.64 €

1 4 jours 30--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)----Filetage G 1/2-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m-20-70---20-70-Type fileté---Liquides et gaz1245--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

331.93 €

1 4 jours 30--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)----Filetage G 1/2-Câble : 6 m, TPE-S, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm²-20-70---20-70-Type fileté---Liquides et gaz1245--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--

391.28 €

1 4 jours 30--IP 67---céramique (99,7 % Al2O3)----Filetage G 1/2-Câble : 6 m, TPE-S, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm²-20-70--5-70-Type fileté---Liquides , médias agressifs3045--VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)----céramique (99,7 % Al2O3)--

350.77 €

1 4 jours 30--IP 67---céramique (99,7 % Al2O3)----Filetage G 1/2-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m---5-70-Type fileté---Liquides , médias agressifs3045--VS3000----céramique (99,7 % Al2O3)-Joint : 1, PTFE

353.14 €

1 4 jours 30--IP 67---céramique (99,7 % Al2O3)----Filetage G 1/2-Câble : 6 m, PUR, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm², PVC---5-70-Type fileté---Liquides , médias agressifs3045--VS3000----céramique (99,7 % Al2O3)-Joint : 1, PTFE

227.09 €

1 4 jours 300--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Plage de température-Taraudage M8 x 1,5-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m----25-80-Pour adaptateur---Liquides et gaz45---VS3000--M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A--

227.09 €

1 4 jours 30--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Plage de température-Taraudage M8 x 1,5-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m----25-80-Pour adaptateur---Liquides et gaz55---VS3000--M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A--

314.63 €

1 4 jours 300--IP 67---Contre-écrou: acier inoxydable,Presse-étoupe: FKM, ecrou (rond, n pans) pour filin: laiton nickelé, Manchon: laiton nickelé--Plage de température-Taraudage M8 x 1,5-Câble : 6 m, PVC, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm²---0-120|0-100-Pour adaptateur---Liquides et gaz45---VS3000--M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A--

237.40 €

1 4 jours 300--IP 67---Acier inoxydable (1.4404 / 316L)--Plage de température-Taraudage M8 x 1,5-Câble : 6 m, PUR, longueur maximale : 100 m, 5 x 0,34 mm²----25-80-Pour adaptateur---Liquides et gaz45---VS3000--M18 x 1.5-acier inoxydable (1.4404 / 316L), Joint torique : FKM 80 rive A--

485.47 €

1 4 jours 100--IP 67---acier inoxydable (1.4404 / 316 L), EPDM----Taraudage M8 x 1,5-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m----25-80-Pour adaptateur---Liquides, Des gaz, médias agressifs45---VS3000--M18 x 1.5-Titane (3.7035), Joint torique: FKM 80 rive A--

509.74 €

1 12 jours 100--IP 67---Titane (3.7035), EPDM, ULTEM----Taraudage M8 x 1,5-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m----25-80-Pour adaptateur---Liquides, Des gaz, médias agressifs63---VS3000--M18 x 1.5-Titane (3.7035), Joint torique: FKM 80 rive A--

577.74 €

1 12 jours 100--IP 67---Titane (3.7035), EPDM, ULTEM----Taraudage M8 x 1,5-Connecteur : 1x M12, longueur max. de câble : 100 m----25-80-Pour adaptateur---Liquides, Des gaz, médias agressifs93---VS3000--M18 x 1.5-Titane (3.7035), Joint torique: FKM 80 rive A--

Loading...

Assistance technique