Capteur de couleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

O5C500

Référence pièce
O5C500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

496.83 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Délai de réponse(s) < 0.3 Protection IP 67 Conception électrique PNP/NPN, (détection automatique de charge PNP/NPN)
Matériaux Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU / PC Longueur d’onde(nm) 625; 525; 465 Consommation de courant(mA) 50; ((24 V))
Indice de protection II Tension de fonctionnement(V) 10-36 DC Température ambiante(°C) -25-60
Protection contre l’inversion de polarité Oui Fonction de sortie Mode clair/sombre (programmable) Fréquence de commutation DC(Hz) 2000
Type de lumière Lumière rouge, lumière verte, lumière bleue Boîtier Rectangulaire Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) 2.5
Matériau de lentille PMMA Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) 200 Hauteur maximale du spot lumineux(mm) 6
Plage(mm) 15-19 Largeur max. du spot lumineux(mm) 2.5 Dimensions(mm) 56 x 18.2 x 46.8
Affichage État de commutation : 1 x LED, jaune
Tolérance saut
1 x LED, verte
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de couleur, le numéro d'article est le suivant: O5C500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article O5C500.

Assistance technique