Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OJ5057
Référence pièce
|
---|
OJ5057 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Portée objet blanc (rémission 90%) (mm) | Protection | Conception électrique | Portée objet noir (rémission 6%) (mm) | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Portée objet gris (rémission 18%) (mm) | Indice de protection | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Possibilité de suppression de l’arrière-plan | Raccordement électrique | Plage réglable | Typ. Durée de vie (h) | Diamètre max. du spot lumineux (mm) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Protection de court-circuit | Boîtier | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Diamètre du plus petit objet détectable (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection de surcharge | Plage (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.81 € | 1 | Devis | - | IP 67 | NPN | - | Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | Rectangulaire | - | - | - | - | 7 à 150 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | 35 x 24 x 11 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Verrou électronique : oui | Équerre clip : 1, E20964 Équerre clip : 2 x M3 x 16 Rondelles à ressort : 2 Écrous : 2 |
Loading...
Classe de protection laser | 1 | Type de protection de court-circuit | Pulsé | Principe de fonctionnement | Capteur de réflexion diffuse |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante(°C) | -10-60 | Protection contre l’inversion de polarité | Oui | Fonction de sortie | Mode clair/sombre (programmable) |
Type de lumière | Lumière rouge | Matériau de lentille | PMMA | Fonction spéciale | Avec suppression de l'arrière-plan |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur de réflexion diffuse, le numéro d'article est le suivant: OJ5057.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OJ5057.
Configurer
Propriétés de base
Portée objet blanc (rémission 90%)(mm)
Portée objet noir (rémission 6%)(mm)
Portée objet gris (rémission 18%)(mm)
Raccordement
Possibilité de suppression de l’arrière-plan
Plage réglable
Diamètre max. du spot lumineux(mm)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Protection de court-circuit
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Diamètre du plus petit objet détectable(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Protection de surcharge
Protection
Conception électrique
Matériaux
Longueur d’onde(nm)
Consommation de courant(mA)
Indice de protection
Tension de fonctionnement(V)
Raccordement électrique
Typ. Durée de vie(h)
Boîtier
Plage(mm)
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OJ5052 |
OJ5053 |
OJ5054 |
OJ5058 |
OJ5152 |
OJ5154 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Portée objet blanc (rémission 90%) (mm) | Protection | Conception électrique | Portée objet noir (rémission 6%) (mm) | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Portée objet gris (rémission 18%) (mm) | Indice de protection | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Possibilité de suppression de l’arrière-plan | Raccordement électrique | Plage réglable | Typ. Durée de vie (h) | Diamètre max. du spot lumineux (mm) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Protection de court-circuit | Boîtier | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Diamètre du plus petit objet détectable (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Protection de surcharge | Plage (mm) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.47 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PNP | - | Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | Rectangulaire | - | - | - | - | 15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | 35 x 24 x 11 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Verrou électronique : oui | Équerre clip : 1, E20964 Équerre clip : 2 x M3 x 16 Rondelles à ressort : 2 Écrous : 2 | ||
231.47 € | 1 | Devis | - | IP 67 | NPN | - | Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | Rectangulaire | - | - | - | - | 15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | 35 x 24 x 11 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Verrou électronique : oui | Équerre clip : 1, E20964 Équerre clip : 2 x M3 x 16 Rondelles à ressort : 2 Écrous : 2 | ||
231.47 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PNP | - | Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | Rectangulaire | - | - | - | - | 15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | 35 x 11 x 24 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Verrou électronique : oui | Équerre clip : 1, E20964 Équerre clip : 2 x M3 x 16 Rondelles à ressort : 2 Écrous : 2 | ||
231.47 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PNP | - | Boîtier : ABS, fixation : zinc moulé sous pression, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | Rectangulaire | - | - | - | - | 7 à 150 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | 35 x 11 x 24 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Verrou électronique : oui | Équerre clip : 1, E20964 Équerre clip : 2 x M3 x 16 Rondelles à ressort : 2 Écrous : 2 | ||
231.47 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PNP | - | Boîtier : ABS, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | Rectangulaire | - | - | - | - | 15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | 35 x 24 x 11 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Verrou électronique : oui | Vis : 2 Rondelles à ressort : 2 Écrous : 2 | ||
231.47 € | 1 | 4 jours | - | IP 67 | PNP | - | Boîtier : ABS, fenêtre LED : SEPS, bouton-poussoir : SEPS | 650 | 13 | - | III | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M8 | - | 50000 | - | - | - | Rectangulaire | - | - | - | - | 15 à 200 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | 35 x 11 x 24 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Verrou électronique : oui | Vis : 2 Rondelles à ressort : 2 Écrous : 2 |