Convertisseur de section

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E20249

Référence pièce
E20249
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

374.34 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 600 Conception Convertisseur de section Hauteur de la tête de détection(mm) 5
Principe de fonctionnement Capteur de réflexion diffuse Matériau de la fibre Verre Température ambiante(°C) -20-80
Rayon de pliage min.(mm) 20 Matériau de gaine de la fibre PVC Portée fibre optique(mm) 40|200
Portée avec amplificateur de fibre optique OKF; OUF; OOF Longueur de la tête de détection(mm) 20|5 x 15 x 20 Largeur de la tête de détection(mm) 15
Matériau de tête de fibre Laiton Version de la tête de détection Droit

Vous vous trouvez sur la page de Convertisseur de section, le numéro d'article est le suivant: E20249.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E20249.

Assistance technique