Fibre optique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E35061
E35062
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(mm)

322.20 €

1 4 jours 2000

390.26 €

1 4 jours 5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Raccordement fibre optique ¼"-36UNS-2A Conception Raccordement aux capteurs de température infrarouges TWxx11 Matériau de la fibre Quartz / quartz
Température ambiante(°C) -40-250 Rayon de pliage min.(mm) 120 Matériau de gaine de la fibre Acier inoxydable
Matériau de tête de fibre CuNiZn Version de la tête de détection Droit

Assistance technique