Système de couplage duplex

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E20772

Référence pièce
E20772
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.43 €

1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 2000 (fibre attachée d’un côté 4 x 1.000 mm) Diamètre de fibre(mm) 1 Matériau de la fibre PMMA
Température ambiante(°C) -30-70 Rayon de pliage min.(mm) 30 Matériau de gaine de la fibre PE
Version de la tête de détection Droit

Vous vous trouvez sur la page de Système de couplage duplex, le numéro d'article est le suivant: E20772.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E20772.

Assistance technique