Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'entrées et sorties | Taux d’échantillonnage (Hz) | Sortie de tension analogique (V) | Classe de protection laser | Hystérésis de la plage de détection (%) | Protection | Charge en courant max. par sortie (mA) | Conception électrique | Plage de mesure (m) | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Les dimensions du spot lumineux se rapportent à | Sortie de courant analogique (mA) | Désignation de filet | Alignement de la lentille | Tension de fonctionnement (V) | Possibilité de suppression de l’arrière-plan | Raccordement électrique | Température ambiante (°C) | Suppression de l’arrière-plan (m) | Nombre de sorties analogiques | Eléments de service | Diamètre max. du spot lumineux (mm) | Fonction de sortie | Tension de référence de consommation de courant (V) | Nombre total de sorties | Charge max. (Ω) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Application (mm) | Protection de court-circuit | Type de lumière | Boîtier | Interface de communication | Entrées | Fonction spéciale | Portée réglable (m) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Hauteur maximale du spot lumineux (mm) | Plage (mm) | Circuit d’entrée des entrées numériques | Largeur max. du spot lumineux (mm) | Révision IO-Link | Plage de réglage de la réflexivité objet (%) | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1 | 5 | - | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2 à 10 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | - | < 150 | 10 m | - | - | - | 10-30 DC | Oui | Connecteur : 1 x M12 | -10-60 | 10-100 | - | - | - | Normalement ouvert / normalement fermé (programmable) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Oui | - | - | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | État de commutation : LED, jaune Marche : LED, verte Distance programmable Affichage alphanumérique, 4 positions | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 1-50 | 0-10; (IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | NPN | 0,2 à 10 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | - | < 150 | 10 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | Lentille latérale | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 10-19 | 1 | - | - | Normalement ouvert / normalement fermé (programmable) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Oui | - | Rectangulaire | IO-Link | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes Marche : LED, verte Distance programmable Affichage alphanumérique, 4 positions | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
426.70 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1 | 5 | - | 2 | - | IP 67 | 200 | NPN | 0,2 à 10 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | - | < 150 | 10 m | - | - | - | 18-30 DC | Oui | Connecteur : 1 x M12 | -10-60 | 10-100 | - | - | - | Normalement ouvert / normalement fermé (programmable) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | Oui | - | - | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | État de commutation : LED, jaune Marche : LED, verte Distance programmable Affichage alphanumérique, 4 positions | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 1-33 | 0 à 10 (évolutif IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2 à 10 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | - | < 150 | 10 m | 4 à 20 (évolutif IEC 61131-2) | - | Lentille latérale | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 10-100 | 1 | - | - | Normalement ouvert / normalement fermé (programmable) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Oui | - | Rectangulaire | IO-Link | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes Marche : LED, verte Distance programmable Affichage alphanumérique, 4 positions | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
465.79 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 1-33 | 0 à 10 (évolutif IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 1 à 75 (réflecteur E21159) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | - | < 150 | 75 m | 4 à 20 (évolutif IEC 61131-2) | - | Lentille latérale | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 75-150 | 1 | - | - | Normalement ouvert / normalement fermé (programmable) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Oui | - | Rectangulaire | IO-Link | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes Marche : LED, verte Distance programmable Affichage alphanumérique, 4 positions | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
441.03 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 1-33 | 0-10; (IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2 à 18 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | - | < 150 | 18 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | Lentille latérale | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | - | -10-60 | < 100 | 1 | - | - | Normalement ouvert / normalement fermé (programmable) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | 0.2-100 | Oui | - | Rectangulaire | IO-Link | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes Marche : LED, verte Distance programmable Affichage alphanumérique, 4 positions | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 1-50 | 0-10 | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,2 à 10 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | - | < 150 | 10 m | 4-20 | - | Lentille latérale | 18-30 DC | Oui | - | -10-60 | 0-19 | 1 | - | - | Normalement ouvert / normalement fermé (programmable) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Oui | - | Rectangulaire | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 15 | - | - | 15 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes Marche : LED, verte Distance programmable Affichage alphanumérique, 4 positions | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
424.80 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 1-33 | 0-10; (IEC 61131-2) | 1 | - | IP 67 | 200 | PNP | 0,3 à 6 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | 650 | < 150 | 6 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | - | 18-30 DC | - | - | -10-60 | 6-100 | 1 | - | - | Normalement ouvert / normalement fermé (programmable) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | IO-Link | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 1.1 | - | 59 x 42 x 52 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes Marche : LED, verte Distance programmable Affichage alphanumérique, 4 positions | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
482.01 € | 1 | 3 jours | Nombre de sorties numériques : 2, nombre de sorties analogiques : 1 | 1-25 | 0-10; (IEC 61131-2) | 2 | - | IP 67 | 200 | PNP | 1 à 100 (réflecteur) | Boîtier : zinc moulé sous pression, lentille frontale : verre, fenêtre LED : PC | - | < 150 | 100 m | 4-20; (IEC 61131-2) | - | Lentille latérale | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -10-60 | 100-600 | 1 | - | - | Normalement ouvert / normalement fermé (programmable) | - | 2 | 250 | - | 2 | 5000 | - | Oui | - | Rectangulaire | - | - | - | - | - | 200 | - | - | 200 | - | - | 59 x 42 x 52 | - | État de commutation : 2 x LED, jaunes Marche : LED, verte Distance programmable Affichage alphanumérique, 4 positions | - | - | ||
235.87 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU, lentille : PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | Lentille latérale | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Affichage Affichage alphanumérique, 3 chiffres Unité d'affichage : cm | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU, lentille : PMMA | 650 | < 75; (@ 24 V DC) | 2 m | - | - | Lentille latérale | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Affichage Affichage alphanumérique, 3 chiffres Unité d’affichage : pouce | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 2 | < 2.5 | - | 100 | NPN | 0.03-2 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU, lentille : PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | Lentille latérale | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Affichage Affichage alphanumérique, 3 chiffres Unité d'affichage : cm | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU, lentille : PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | Lentille latérale | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Affichage Affichage alphanumérique, 3 chiffres Unité d'affichage : cm | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU, lentille : PMMA | 650 | < 75; (@ 24 V DC) | 2 m | - | - | Lentille latérale | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Affichage Affichage alphanumérique, 3 chiffres Unité d’affichage : pouce | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
235.87 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | NPN | 0.03-2 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU, lentille : PMMA | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | Lentille latérale | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Affichage Affichage alphanumérique, 3 chiffres Unité d'affichage : cm | COM2 (38,4 kbauds) | - | ||
285.01 € | 1 | 4 jours | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-1.5 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : verre | 650 | < 75 | À portée maximale | - | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Lumière rouge | - | IO-Link | - | - | - | 100 (par sortie) | 5 | - | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes 1 affichage alphanumérique, 3 chiffres | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
285.01 € | 1 | 4 jours | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-1.5 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : verre | 650 | < 75 | À portée maximale | - | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Lumière rouge | - | IO-Link | - | - | - | 100 (par sortie) | 5 | - | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes 1 affichage alphanumérique, 3 chiffres | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
377.06 € | 1 | 4 jours | - | 33 | - | 1 | - | - | 100 | PNP | 0.085-1.5 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : verre | 650 | < 75 | À portée maximale | - | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | < 20 | - | État de commutation : 2 x LED, jaunes 1 affichage alphanumérique, 3 chiffres 3 boutons-poussoirs | 5 | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | 24 | - | - | - | - | - | - | - | Lumière rouge | - | IO-Link | Marche/Arrêt | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 6 à 900 (réflectivité : 6 % papier noir, 100 % papier blanc) | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
377.06 € | 1 | 4 jours | - | 33 | - | 1 | - | - | 100 | PNP | 0.08-1.5 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : PMMA | 650 | < 75 | À portée maximale | - | - | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | < 20 | - | État de commutation : 2 x LED, jaunes 1 affichage alphanumérique, 3 chiffres 3 boutons-poussoirs | 5 | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | 24 | - | - | 11 | - | - | - | - | Lumière rouge | - | IO-Link | Marche/Arrêt | - | 0.085-1.5 | - | - | < 1500 | - | - | 1.1 | 6 à 900 (réflectivité : 6 % papier noir, 100 % papier blanc) | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
283.13 € | 1 | 4 jours | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-1.5 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : verre | 650 | < 75 | À portée maximale | - | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Lumière rouge | - | IO-Link | - | - | - | 100 (par sortie) | 5 | 1500 | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes 1 affichage alphanumérique, 3 chiffres | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
283.13 € | 1 | 4 jours | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-1.5 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : verre | 650 | < 75 | À portée maximale | - | - | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | 0.03-20 | - | - | - | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-1.5 | - | Lumière rouge | - | IO-Link | - | - | - | 100 (par sortie) | 5 | 1500 | - | 5 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes 1 affichage alphanumérique, 3 chiffres | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
387.50 € | 1 | 4 jours | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-0.3 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : verre | 650 | < 75 | À portée maximale | - | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Lumière rouge | - | IO-Link | - | - | - | 100 (par sortie) | 3 | - | - | 3 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes 1 affichage alphanumérique, 3 chiffres | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
387.50 € | 1 | 4 jours | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-0.3 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : verre | 650 | < 75 | À portée maximale | - | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Lumière rouge | - | IO-Link | - | - | - | 100 (par sortie) | 1 | - | - | 1 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes 1 affichage alphanumérique, 3 chiffres | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
384.52 € | 1 | 4 jours | - | 33 | - | 1 | - | - | - | PNP | 0.025-0.3 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : verre | 650 | < 75 | À portée maximale | - | - | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Lumière rouge | - | IO-Link | - | - | - | 100 (par sortie) | 3 | 25-300 | - | 3 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes 1 affichage alphanumérique, 3 chiffres | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
384.52 € | 1 | 4 jours | - | 33 | - | 1 | - | - | - | NPN | 0.025-0.3 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, lentille frontale : verre | 650 | < 75 | À portée maximale | - | - | - | 10 à 30 DC (tension de service « supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-50 | 0.03-19.2 | - | - | - | 2 x normalement ouvert / normalement fermé (paramétrable) | 24 | - | - | - | - | - | 0.03-0.3 | - | Lumière rouge | - | IO-Link | - | - | - | 100 (par sortie) | 3 | 25-300 | - | 3 | 1.1 | - | 61.7 x 22.5 x 45.2 | A | État de commutation : 2 x LED, jaunes 1 affichage alphanumérique, 3 chiffres | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 | ||
237.53 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Boîtier : acier inoxydable, lentille frontale : PMMA, fenêtre LED : PC, PBT, PC, FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Avec graduation Oui Unité d'affichage : cm, pouce Bague de réglage | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | - | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 x M30, acier inoxydable | ||
237.53 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Boîtier : acier inoxydable, lentille frontale : PMMA, fenêtre LED : PC, PBT, PC, FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Unité d'affichage : cm Bague de réglage | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | - | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 x M30, acier inoxydable | ||
237.53 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | NPN | 0.03-2 | Boîtier : acier inoxydable, lentille frontale : PMMA, fenêtre LED : PC, PBT, PC, FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Avec graduation Oui Unité d'affichage : cm, pouce Bague de réglage | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | - | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 x M30, acier inoxydable | ||
234.79 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 2 | < 2 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Boîtier : acier inoxydable, lentille frontale : PMMA, PEI, EPDM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | - | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | 1 x 24 V PNP | - | 1.1 | - | - | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Unité d'affichage : cm | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 x M30, acier inoxydable | ||
237.53 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 1 | < 4 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Boîtier : acier inoxydable, lentille frontale : PMMA, fenêtre LED : PC, PBT, PC, FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation broche 4 Marche : LED, verte Avec graduation Oui Unité d'affichage : cm, pouce Bague de réglage | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | - | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 x M30, acier inoxydable | ||
237.53 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 1 | < 5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Boîtier : acier inoxydable, lentille frontale : PMMA, fenêtre LED : PC, PBT, PC, FKM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | M30 x 1.5 | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | État de commutation : LED, jaune Marche : LED, verte Unité d'affichage : cm Bague de réglage | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | - | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | M30 x 1.5 / L = 100 | - | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 x M30, acier inoxydable | ||
234.79 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | 33 | - | 1 | < 5 | - | 100 | PNP | 0.03-2 | Boîtier : acier inoxydable, lentille frontale : PMMA, PEI, EPDM | 650 | 75; (24 V) | 2 m | - | - | - | 10-30 DC | - | Connecteur : 1 x M12 | -25-60 | - | - | - | 5 | Normalement ouvert / normalement fermé (complémentaire) | - | 2 | - | 11 | 2 | - | - | Oui | Lumière rouge | - | IO-Link | - | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | - | - | 1 x 24 V PNP, (IEC 61131-2 type 3) | - | 1.1 | - | - | - | État de commutation : LED, jaune sortie de commutation 1 Marche : LED, verte Unité d'affichage : cm’ | COM2 (38,4 kbauds) | Contre-écrous : 2 x M30, acier inoxydable |
Loading...
Indice de protection | III | Type de protection de court-circuit | Pulsé | Protection contre l’inversion de polarité | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Typ. Durée de vie(h) | 50000 | Protection de surcharge | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'entrées et sorties
Taux d’échantillonnage(Hz)
Sortie de tension analogique(V)
Classe de protection laser
Hystérésis de la plage de détection(%)
Protection
Charge en courant max. par sortie(mA)
Conception électrique
Plage de mesure(m)
Matériaux
Longueur d’onde(nm)
Consommation de courant(mA)
Les dimensions du spot lumineux se rapportent à
Sortie de courant analogique(mA)
Désignation de filet
Alignement de la lentille
Tension de fonctionnement(V)
Possibilité de suppression de l’arrière-plan
Raccordement électrique
Température ambiante(°C)
Suppression de l’arrière-plan(m)
Nombre de sorties analogiques
Eléments de service
Diamètre max. du spot lumineux(mm)
Fonction de sortie
Tension de référence de consommation de courant(V)
Nombre total de sorties
Charge max.(Ω)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Nombre de sorties numériques
Résistance min. de charge(Ω)
Application(mm)
Protection de court-circuit
Type de lumière
Boîtier
Interface de communication
Entrées
Fonction spéciale
Portée réglable(m)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Hauteur maximale du spot lumineux(mm)
Plage(mm)
Circuit d’entrée des entrées numériques
Largeur max. du spot lumineux(mm)
Révision IO-Link
Plage de réglage de la réflexivité objet(%)
Dimensions(mm)
Type de port maître requis
Affichage
Type de transmission
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles