Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fonction temporisation (s) | Chute de tension max. en commutation de sortie AC (V) | Taux d’échantillonnage (Hz) | Classe de protection laser | Portée objet blanc (rémission 90%) (mm) | Protection | Courant de charge min. (mA) | Conception électrique | Portée objet noir (rémission 6%) (mm) | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Portée objet gris (rémission 18%) (mm) | Indice de protection | Application | Les dimensions du spot lumineux se rapportent à | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Principe de fonctionnement | Températures de stockage (°C) | Raccordement | Tension de fonctionnement (V) | Possibilité de suppression de l’arrière-plan | Fréquence AC (Hz) | Plage réglable | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Typ. Durée de vie (h) | Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement (mA) | Suppression de l’arrière-plan (m) | Eléments de service | Diamètre max. du spot lumineux (mm) | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Fonction de sortie | Charge max. de courant en mode double sortie (mA) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Température de référence pour la durée de vie (°C) | Application (mm) | Protection de court-circuit | Type de lumière | Boîtier | Capteur à réflexion diffuse pour courte portée | Immunité max. à la lumière parasite (klx) | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Chute de tension maximale de la sortie de contrôle de fonctionnement (V) | Interface de communication | Matériau de lentille | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Sortie de contrôle de fonctionnement | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Plage (mm) | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Mode SIO | Capacité des contacts | Temps de cycle min. (ms) | Profilés | Puissance absorbée max. (VA) | Protection anti-court-circuit | Tension nominale d’isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Type de transmission | Plage de surveillance valeur finale (mm) | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.34 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | IP 65, IP 67, IP 68, (« liquide de refroidissement ») | - | PNP | - | - | - | < 15 | - | III | - | - | Connecteur : 1 x M12 | Pulsé | - | - | - | 10-30 DC | - | - | - | -25-70 | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 x 1 / L = 63 | - | - | - | - | - | ||
96.91 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Connecteur : 1 x M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M12 x 1 / L = 63 | - | - | - | - | - | ||
180.53 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 100-2000 | IP 65 | - | PNP | 100-700 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE / PC | 624 | 25 | 100-1100 | II | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Potentiomètre | 100 | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 100 à 2000 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | - | - | - | - | ||
180.53 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 100-2000 | IP 65 | - | PNP | 100-700 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE / PC | 624 | 25 | 100-1100 | II | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Potentiomètre | 100 | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 100 à 2000 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | - | - | - | - | ||
233.97 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 100-2600 | IP 67 | - | PNP | 100-900 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 25 | 100-1300 | II | - | Plage | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 50 | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 100 à 2600 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | - | ||
240.12 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 100-2600 | IP 67 | - | PNP | 100-900 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 25 | 100-1300 | II | - | Plage | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | 10-36 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 50 | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 100 à 2600 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | - | ||
303.61 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 50-1800 | - | - | PNP | 50-600 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU, support de protection : acier inoxydable | - | 25 | 50-900 | III | - | - | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10 à 30 DC (en cas d'utilisation hors zone dangereuse : 10 à 36) | Oui | - | Oui | -10-50 | Oui | - | - | - | - | 50 | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 (en cas d'utilisation hors zone dangereuse : 200) | - | Oui | 50 à 1800 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 x 30 x 62 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | - | ||
171.41 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 50-1400 | IP 65 | - | PNP | 50-550 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 25 | 50-800 | II | - | Plage | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10-36 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Potentiomètre | 50 | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 50 à 1400 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | - | - | - | - | ||
222.61 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | - | IP 65 | - | NPN | - | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 25 | - | II | - | Plage | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10-36 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Potentiomètre | 50 | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 50 à 1400 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | - | - | - | - | ||
166.55 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | 50-1400 | IP 65 | - | PNP | 50-550 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | - | 25 | 50-800 | II | - | Plage | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Potentiomètre | 50 | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 50 à 1400 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | - | - | - | - | ||
222.12 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 50-1800 | IP 67 | - | PNP | 50-600 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 624 | 25 | 50-900 | II | - | Plage | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10-36 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 50 | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 50 à 1800 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | - | ||
239.29 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 60-700 | IP 67 | - | PNP | 60-210 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 624 | 30 | 60-370 | II | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 35 | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 60 à 700 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | - | ||
226.49 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | 50-1800 | IP 67 | - | PNP | 50-600 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 624 | 25 | 50-900 | II | - | Plage | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10-36 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 50 | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 50 à 1800 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | - | ||
227.45 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 50-1800 | IP 67 | - | PNP | 50-600 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 624 | 25 | 50-900 | II | - | Plage | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | 10-36 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 50 | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 50 à 1800 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | - | ||
222.12 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 50-1800 | IP 67 | - | NPN | 50-600 | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPU | 624 | 25 | 50-900 | II | - | Plage | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10-36 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 50 | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 200 | - | Oui | 50 à 1800 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | - | ||
117.28 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
117.28 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
117.28 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
117.28 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
117.28 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67 | - | NPN | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
117.28 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67 | - | NPN | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
117.28 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67 | - | NPN | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
117.28 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67 | - | NPN | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
117.28 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Complémentaire | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
114.56 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | < 100 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 8-100 | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 22; ((24 V)) | 4-100 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | 10-30 DC | Oui | - | - | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 6 | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | < 100 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
114.56 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | < 200 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | 10-30 DC | Oui | - | - | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | < 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
114.56 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | < 100 | IP 65; IP 67 | - | NPN | 8-100 | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 22; ((24 V)) | 4-100 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | 10-30 DC | Oui | - | - | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 6 | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | < 100 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
114.56 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | < 200 | IP 65; IP 67 | - | NPN | 8-200 | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage : laitonnné | 10-30 DC | Oui | - | - | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | < 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
165.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,25 mm² | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
165.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 0,3 m, PVC , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
165.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
165.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
165.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 2 m, PVC, 3 x 0,25 mm² | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
165.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 0,3 m, PVC , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
165.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
165.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | NPN | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
169.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | Oui | - | 2.5 | Capteur intelligent : identification de l’appareil, canal de données binaires | - | - | - | 1.1 | 41.3 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
165.14 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Complémentaire | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
169.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 0,3 m, PVC|Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | Oui | - | 2.5 | Capteur intelligent : identification de l’appareil, canal de données binaires | - | - | - | 1.1 | 34.8 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
169.63 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : EPDM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 0,3 m, PVC|Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-80 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 500 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
160.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
160.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.3 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
160.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 5 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
158.51 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 5 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
160.63 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68 | - | PNP | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
158.51 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 2-200 | IP 65; IP 67; IP 68 | - | NPN | 8-200 | Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM | 633 | 22; ((24 V)) | 4-200 | III | Utilisable dans l’industrie de la machine-outil | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 8 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.8 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
223.42 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 1 | 1-100 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 12-100 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 16; (24 V) | 8-100 | III | - | - | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 2 m, PUR, noir, ⌀ 3,7 mm 3 x 0,25 mm² | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 2 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 1 à 100 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | Oui | - | 10 | Capteur intelligent : identification de l’appareil, diagnostic de l’appareil, canal d’apprentissage, canal de commutation, variables de process | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
223.42 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 1 | 1-100 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 12-100 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 16; (24 V) | 8-100 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 2 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 1 à 100 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | Oui | - | 10 | Capteur intelligent : identification de l’appareil, diagnostic de l’appareil, canal d’apprentissage, canal de commutation, variables de process | - | - | - | 1.1 | 41.3 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
223.42 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 1 | 1-100 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 12-100 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 16; (24 V) | 8-100 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 2 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 1 à 100 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | Oui | - | 10 | Capteur intelligent : identification de l’appareil, diagnostic de l’appareil, canal d’apprentissage, canal de commutation, variables de process | - | - | - | 1.1 | 46 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
223.42 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 1 | 1-100 | IP 65; IP 67 | - | NPN | 12-100 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 16; (24 V) | 8-100 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | - | 10-30 DC | - | - | Oui | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 2 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | - | - | - | 100 | - | - | 1 à 100 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | Oui | - | 10 | Capteur intelligent : identification de l’appareil, diagnostic de l’appareil, canal d’apprentissage, canal de commutation, variables de process | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
223.42 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 1 | 1-100 | IP 65; IP 67 | - | NPN | 12-100 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 16; (24 V) | 8-100 | III | - | À portée maximale | Câble : 0,3 m, PUR, noir, ⌀ 3,7 mm, 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | - | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 2 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 1 à 100 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | Oui | - | 10 | Capteur intelligent : identification de l’appareil, diagnostic de l’appareil, canal d’apprentissage, canal de commutation, variables de process | - | - | - | 1.1 | 35.4 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
223.42 € | 1 | 4 jours | - | - | - | 1 | 1-100 | IP 65; IP 67 | - | NPN | 12-100 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 16; (24 V) | 8-100 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | Oui | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 2 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 1 à 100 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | Oui | - | 10 | Capteur intelligent : identification de l’appareil, diagnostic de l’appareil, canal d’apprentissage, canal de commutation, variables de process | - | - | - | 1.1 | 46 x 13 x 21 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
227.45 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | 1-200 | IP 65; IP 67 | - | PNP | 12-100 | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 16; ((24 V)) | 8-170 | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | - | 10-30 DC | Oui | - | - | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 2.2 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1001 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 1 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | Oui | - | 10 | Capteur intelligent : identification de l’appareil, diagnostic de l’appareil, canal d’apprentissage, canal de commutation, variables de process | - | - | - | 1.1 | M3 | A | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | COM2 (38,4 kbauds) | - | - | ||
222.00 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | IP 65, IP 67 | - | PNP | - | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 16 | - | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | Oui | - | - | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 2.2 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1002 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 1 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M3 | - | État de commutation 1 x LED, jaune, marche 1 x LED, verte | - | - | - | ||
222.00 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 650 | 16 | - | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8 | 10-30 DC | Oui | - | - | -10-60 | Oui | - | - | - | - | 2.2 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1003 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | IO-Link | PMMA | Avec suppression de l'arrière-plan | - | - | 100 | - | - | 1 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M3 | - | État de commutation 1 x LED, jaune, marche 1 x LED, verte | - | - | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 16; ((24 V)) | - | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | 10-30 DC | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 15 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | 100 | - | - | 5 à 500 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | 100-500 | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 16; ((24 V)) | - | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 0,3 m, PUR , 3 x 0,25 mm²|Connecteur : 1 x M12 | 10-30 DC | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 15 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | 100 | - | - | 5 à 500 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | 100-500 | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 16; ((24 V)) | - | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | 10-30 DC | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 15 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | 100 | - | - | 5 à 500 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | 100-500 | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | PNP | - | Boîtier : ABS, PPSU | 633 | 16; ((24 V)) | - | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Connecteur : 1 x M8, verrouillage Blocage: laiton enduit, joint : EPDM | 10-30 DC | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 15 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | 100 | - | - | 5 à 500 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | 100-500 | - | ||
102.35 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | IP 65; IP 67 | - | NPN | - | Boîtier : ABS, PPSU, joint : EPDM | 633 | 16; ((24 V)) | - | III | - | À portée maximale | - | Pulsé | Capteur de réflexion diffuse | - | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,25 mm² | 10-30 DC | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | 15 | - | Mode clair/sombre (sélectionnable) | - | 1000 | - | - | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | 100 | - | - | 5 à 500 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.4 x 13 x 21 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte | - | 100-500 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Fonction temporisation(s)
Chute de tension max. en commutation de sortie AC(V)
Taux d’échantillonnage(Hz)
Classe de protection laser
Portée objet blanc (rémission 90%)(mm)
Protection
Courant de charge min.(mA)
Conception électrique
Portée objet noir (rémission 6%)(mm)
Matériaux
Longueur d’onde(nm)
Consommation de courant(mA)
Portée objet gris (rémission 18%)(mm)
Indice de protection
Application
Les dimensions du spot lumineux se rapportent à
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Principe de fonctionnement
Températures de stockage(°C)
Raccordement
Tension de fonctionnement(V)
Possibilité de suppression de l’arrière-plan
Fréquence AC(Hz)
Plage réglable
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Typ. Durée de vie(h)
Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement(mA)
Suppression de l’arrière-plan(m)
Eléments de service
Diamètre max. du spot lumineux(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC(mA)
Fonction de sortie
Charge max. de courant en mode double sortie(mA)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Température de référence pour la durée de vie(°C)
Application(mm)
Protection de court-circuit
Type de lumière
Boîtier
Capteur à réflexion diffuse pour courte portée
Immunité max. à la lumière parasite(klx)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Fréquence de commutation AC(Hz)
Chute de tension maximale de la sortie de contrôle de fonctionnement(V)
Interface de communication
Matériau de lentille
Fonction spéciale
Courant max. de fuite(mA)
Sortie de contrôle de fonctionnement
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Temporisation max. de démarrage(ms)
Protection de surcharge
Plage(mm)
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation(mA)
Mode SIO
Capacité des contacts
Temps de cycle min.(ms)
Profilés
Puissance absorbée max.(VA)
Protection anti-court-circuit
Tension nominale d’isolation(V)
Révision IO-Link
Dimensions(mm)
Type de port maître requis
Affichage
Type de transmission
Plage de surveillance valeur finale(mm)
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles