Capteur de réflexion diffuse (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

O6H400

Référence pièce
O6H400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fonction temporisation
(s)
Chute de tension max. en commutation de sortie AC
(V)
Taux d’échantillonnage
(Hz)
Classe de protection laser Portée objet blanc (rémission 90%)
(mm)
Protection Courant de charge min.
(mA)
Conception électrique Portée objet noir (rémission 6%)
(mm)
Matériaux Longueur d’onde
(nm)
Consommation de courant
(mA)
Portée objet gris (rémission 18%)
(mm)
Indice de protection Application Les dimensions du spot lumineux se rapportent à Raccordement électrique - prise mâle Type de protection de court-circuit Principe de fonctionnement Températures de stockage
(°C)
Raccordement Tension de fonctionnement
(V)
Possibilité de suppression de l’arrière-plan Fréquence AC
(Hz)
Plage réglable Température ambiante
(°C)
Protection contre l’inversion de polarité Typ. Durée de vie
(h)
Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement
(mA)
Suppression de l’arrière-plan
(m)
Eléments de service Diamètre max. du spot lumineux
(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC
(mA)
Fonction de sortie Charge max. de courant en mode double sortie
(mA)
Fréquence de commutation DC
(Hz)
Température de référence pour la durée de vie
(°C)
Application
(mm)
Protection de court-circuit Type de lumière Boîtier Capteur à réflexion diffuse pour courte portée Immunité max. à la lumière parasite
(klx)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Fréquence de commutation AC
(Hz)
Chute de tension maximale de la sortie de contrôle de fonctionnement
(V)
Interface de communication Matériau de lentille Fonction spéciale Courant max. de fuite
(mA)
Sortie de contrôle de fonctionnement Courant permanent assigné en commutation de sortie DC
(mA)
Temporisation max. de démarrage
(ms)
Protection de surcharge Plage
(mm)
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation
(mA)
Mode SIO Capacité des contacts Temps de cycle min.
(ms)
Profilés Puissance absorbée max.
(VA)
Protection anti-court-circuit Tension nominale d’isolation
(V)
Révision IO-Link Dimensions
(mm)
Type de port maître requis Affichage Type de transmission Plage de surveillance valeur finale
(mm)
Accessoires (inclus)

160.63 €

1 4 jours ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-PNP8-200Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM63322; ((24 V))4-200IIIUtilisable dans l’industrie de la machine-outilÀ portée maximale-PulséCapteur de réflexion diffuse-Connecteur : 1 x M810-30 DCOui-Oui-25-60Oui----8-Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000--OuiLumière rougeRectangulaire--2.5---PMMAAvec suppression de l'arrière-plan--100--2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Capteur de réflexion diffuse, le numéro d'article est le suivant: O6H400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article O6H400.

Variantes de ce produit

Référence pièce
O4H201
O4H500
O4H501
O6H401
O6H402
O6H403
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Fonction temporisation
(s)
Chute de tension max. en commutation de sortie AC
(V)
Taux d’échantillonnage
(Hz)
Classe de protection laser Portée objet blanc (rémission 90%)
(mm)
Protection Courant de charge min.
(mA)
Conception électrique Portée objet noir (rémission 6%)
(mm)
Matériaux Longueur d’onde
(nm)
Consommation de courant
(mA)
Portée objet gris (rémission 18%)
(mm)
Indice de protection Application Les dimensions du spot lumineux se rapportent à Raccordement électrique - prise mâle Type de protection de court-circuit Principe de fonctionnement Températures de stockage
(°C)
Raccordement Tension de fonctionnement
(V)
Possibilité de suppression de l’arrière-plan Fréquence AC
(Hz)
Plage réglable Température ambiante
(°C)
Protection contre l’inversion de polarité Typ. Durée de vie
(h)
Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement
(mA)
Suppression de l’arrière-plan
(m)
Eléments de service Diamètre max. du spot lumineux
(mm)
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC
(mA)
Fonction de sortie Charge max. de courant en mode double sortie
(mA)
Fréquence de commutation DC
(Hz)
Température de référence pour la durée de vie
(°C)
Application
(mm)
Protection de court-circuit Type de lumière Boîtier Capteur à réflexion diffuse pour courte portée Immunité max. à la lumière parasite
(klx)
Chute de tension max. en commutation de sortie DC
(V)
Fréquence de commutation AC
(Hz)
Chute de tension maximale de la sortie de contrôle de fonctionnement
(V)
Interface de communication Matériau de lentille Fonction spéciale Courant max. de fuite
(mA)
Sortie de contrôle de fonctionnement Courant permanent assigné en commutation de sortie DC
(mA)
Temporisation max. de démarrage
(ms)
Protection de surcharge Plage
(mm)
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation
(mA)
Mode SIO Capacité des contacts Temps de cycle min.
(ms)
Profilés Puissance absorbée max.
(VA)
Protection anti-court-circuit Tension nominale d’isolation
(V)
Révision IO-Link Dimensions
(mm)
Type de port maître requis Affichage Type de transmission Plage de surveillance valeur finale
(mm)
Accessoires (inclus)

180.53 €

1 4 jours ----100-2000IP 65-PNP100-700Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE / PC62425100-1100II-À portée maximale-PulséCapteur de réflexion diffuse-Connecteur : 1 x M1210 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)Oui-Oui-25-60Oui---État de commutation : 1 x LED, jaune
Potentiomètre
100-Mode d’actionnement au sombre-1000--OuiLumière rougeRectangulaire--2.5---PMMAAvec suppression de l'arrière-plan--200-Oui100 à 2000 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)---------74.4 x 27 x 63.8-----

233.97 €

1 4 jours ----100-2600IP 67-PNP100-900Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE62425100-1300II-Plage-PulséCapteur de réflexion diffuse-Connecteur : 1 x M1210 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus)Oui-Oui-25-60Oui----50-Mode clair/sombre (programmable)-1000--OuiLumière rougeRectangulaire--2.5---PMMAAvec suppression de l'arrière-plan--200-Oui100 à 2600 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)---------74.4 x 27 x 63.8-État de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
---

240.12 €

1 4 jours ----100-2600IP 67-PNP100-900Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE62425100-1300II-Plage-PulséCapteur de réflexion diffuse-Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm²10-36 DCOui-Oui-25-60Oui----50-Mode clair/sombre (programmable)-1000--OuiLumière rougeRectangulaire--2.5---PMMAAvec suppression de l'arrière-plan--200-Oui100 à 2600 (90% rémission papier blanc 200 x 200 mm)---------74.4 x 27 x 63.8-État de commutation : 1 x LED, jaune
Fonction d'apprentissage : oui
Verrou électronique : oui
---

160.63 €

1 4 jours ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-NPN8-200Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM63322; ((24 V))4-200IIIUtilisable dans l’industrie de la machine-outilÀ portée maximale-PulséCapteur de réflexion diffuse-Connecteur : 1 x M810-30 DCOui-Oui-25-60Oui----8-Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000--OuiLumière rougeRectangulaire--2.5---PMMAAvec suppression de l'arrière-plan--100--2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm)---------41.3 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

160.63 €

1 4 jours ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-PNP8-200Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM63322; ((24 V))4-200IIIUtilisable dans l’industrie de la machine-outilÀ portée maximale-PulséCapteur de réflexion diffuse-Câble : 5 m, PUR, 3 x 0,25 mm²10-30 DCOui-Oui-25-60Oui----8-Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000--OuiLumière rougeRectangulaire--2.5---PMMAAvec suppression de l'arrière-plan--100--2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

158.51 €

1 4 jours ----2-200IP 65; IP 67; IP 68-NPN8-200Boîtier : acier inoxydable (1.4404 / 316 L), plastique : PPSU, joint : FKM63322; ((24 V))4-200IIIUtilisable dans l’industrie de la machine-outilÀ portée maximale-PulséCapteur de réflexion diffuse-Câble : 5 m, PUR, 3 x 0,25 mm²10-30 DCOui-Oui-25-60Oui----8-Mode clair/sombre (sélectionnable)-1000--OuiLumière rougeRectangulaire--2.5---PMMAAvec suppression de l'arrière-plan--100--2 à 200 (papier blanc 200 x 200 mm)---------34.8 x 13 x 21-État de commutation : 1 x LED, jaune
Marche : 1 x LED, verte
---

Assistance technique