Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OK5003
Référence pièce
|
---|
OK5003 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de canaux | Raccordement fibre optique | Protection | Conception électrique | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Conception | Indice de protection | Alignement de la lentille | Tension de fonctionnement (V) | Plage (m) | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Plage réglable | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Typ. Durée de vie (h) | Fonction de sortie | Température de référence pour la durée de vie (°C) | Type de lumière | Boîtier | Matériau de lentille | Fonction spéciale | Sortie de contrôle de fonctionnement | Plage (mm) | Capacité des contacts | Puissance absorbée max. (VA) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.80 € | 1 | 12 jours | - | - | IP 65 | PNP | PPO modifié | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Lentille latérale | 10-36 DC | 0 à 0,12 (capteur spéculaire) | Câble : 6 m, PVC, 4 x 0,34 mm² | - | Oui | -25-60 | Oui | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | - | 0 à 40 (capteur diffus) | - | - | 50 x 19 x 35 | État de commutation : 1 x LED, jaune | Tournevis Vis : 2 x M4 x 25 Rondelles : 2 Rondelles à ressort : 2 Écrous : 2 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Amplificateur de fibre optique, le numéro d'article est le suivant: OK5003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OK5003.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de canaux
Raccordement fibre optique
Conception
Fréquence AC(Hz)
Typ. Durée de vie(h)
Température de référence pour la durée de vie(°C)
Matériau de lentille
Fonction spéciale
Sortie de contrôle de fonctionnement
Capacité des contacts
Puissance absorbée max.(VA)
Protection
Conception électrique
Matériaux
Longueur d’onde(nm)
Consommation de courant(mA)
Indice de protection
Alignement de la lentille
Tension de fonctionnement(V)
Plage(m)
Raccordement électrique
Plage réglable
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Fonction de sortie
Type de lumière
Boîtier
Plage(mm)
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OBF503 |
OBF504 |
OBF505 |
OK5008 |
OK5022 |
OM0011 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre de canaux | Raccordement fibre optique | Protection | Conception électrique | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Conception | Indice de protection | Alignement de la lentille | Tension de fonctionnement (V) | Plage (m) | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Plage réglable | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Typ. Durée de vie (h) | Fonction de sortie | Température de référence pour la durée de vie (°C) | Type de lumière | Boîtier | Matériau de lentille | Fonction spéciale | Sortie de contrôle de fonctionnement | Plage (mm) | Capacité des contacts | Puissance absorbée max. (VA) | Dimensions (mm) | Affichage | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.00 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 65 | PNP/NPN, (détection automatique de charge PNP/NPN) | PPE modifié | 630 | < 50 | Amplificateurs pour fibre optique acrylique | III | Lentille latérale | 10-30 DC | 0 à 2 (capteur spéculaire) | - | - | Oui | -25-60 | Oui | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | - | 0 à 100 (capteur diffus) | - | - | 36 x 15 x 60 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Zone critique : 1 x LED, rouge Gain excédentaire : 4 x LED, vert | - | ||
145.00 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 65 | PNP/NPN, (détection automatique de charge PNP/NPN) | PPE modifié | - | < 50 | Amplificateurs pour fibres optiques en verre, pour fibres optiques à gaine métallique, FE/FT-50 | III | Lentille latérale | 10-30 DC | 0 à 1 (capteur spéculaire) | Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | Lumière rouge | Rectangulaire | - | Sortie de contrôle de fonctionnement | Oui | 0 à 150 (capteur diffus) | - | - | 36 x 15 x 60 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Zone critique : 1 x LED, rouge Gain excédentaire : 4 x LED, vert | - | ||
145.93 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 65 | PNP/NPN, (détection automatique de charge PNP/NPN) | PPE modifié | - | < 50 | Amplificateurs pour fibres optiques en verre, pour fibres optiques à gaine métallique, FE/FT-50 | III | Lentille latérale | 10-30 DC | 0 à 1 (capteur spéculaire) | Connecteur : 1 x M8 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | Lumière rouge | Rectangulaire | - | Sortie de contrôle de fonctionnement | Oui | 0 à 150 (capteur diffus) | - | - | 36 x 15 x 60 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Zone critique : 1 x LED, rouge Gain excédentaire : 4 x LED, vert | - | ||
340.81 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 65 | PNP | PPO modifié | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Lentille latérale | 10-36 DC | 0 à 0,12 (capteur spéculaire) | Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | - | 0 à 40 (capteur diffus) | - | - | 50 x 19 x 35 | État de commutation : 1 x LED, jaune | Tournevis Vis : 2 x M4 x 25 Rondelles : 2 Rondelles à ressort : 2 Écrous : 2 | ||
342.48 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 65 | NPN | PPO modifié | 660 | 30; ((24 V)) | - | III | Lentille latérale | 10-36 DC | 0 à 0,12 (capteur spéculaire) | Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | - | 0 à 40 (capteur diffus) | - | - | 50 x 19 x 35 | État de commutation : 1 x LED, jaune | Tournevis Vis : 2 x M4 x 25 Rondelles : 2 Rondelles à ressort : 2 Écrous : 2 | ||
235.97 € | 1 | Devis | - | - | IP 67 | Relais | ABS renforcé fibre de verre | 660 | 26 | - | II | - | 24-240 AC/DC | < 0,6 (capteur spéculaire) | Connecteur : 1 x 7/8", verrouillage : aluminium non coloré, anodisé | 47-63 | Oui | -25-40 | - | 100000 | Mode clair/sombre (programmable) | 25 | Lumière rouge | Rectangulaire | PMMA | - | - | < 175 (en mode réflexion diffuse) | 3A / 250 V AC | 6 | 73 x 45 x 49 | État de commutation : 1 x LED, jaune Marche : 1 x LED, verte Fonction : 1 x LED, rouge | - |