Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
O4S200
Référence pièce
|
---|
O4S200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Chute de tension max. en commutation de sortie AC (V) | Classe de protection laser | Protection | Courant de charge min. (mA) | Conception électrique | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Indice de protection | Application | Les dimensions du spot lumineux se rapportent à | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Désignation de filet | Températures de stockage (°C) | Alignement de la lentille | Tension de fonctionnement (V) | Plage (m) | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Plage réglable | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Typ. Durée de vie (h) | Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement (mA) | Amplificateurs de commutation | Diamètre max. du spot lumineux (mm) | Raccordement aux amplificateurs de commutation | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Fonction de sortie | Charge max. de courant en mode double sortie (mA) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Protection de court-circuit | Type de lumière | Boîtier | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Chute de tension maximale de la sortie de contrôle de fonctionnement (V) | Interface de communication | Matériau de lentille | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Diamètre du plus petit objet détectable (mm) | Sortie de contrôle de fonctionnement | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Émetteur / récepteur | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Capacité des contacts | Puissance absorbée max. (VA) | Protection anti-court-circuit | Tension nominale d’isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Tension nominale (V) | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.57 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, fenêtre LED : PC | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | - | - | - | - | - | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | 0-50 | Connecteur : 1 x M12 | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Émetteur | - | Oui | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Marche : 1 x LED, verte | - | - | - |
Loading...
Principe de fonctionnement | Capteur spéculaire |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Capteur spéculaire, le numéro d'article est le suivant: O4S200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article O4S200.
Configurer
Propriétés de base
Chute de tension max. en commutation de sortie AC(V)
Classe de protection laser
Courant de charge min.(mA)
Conception électrique
Application
Raccordement électrique - prise mâle
Type de protection de court-circuit
Désignation de filet
Températures de stockage(°C)
Alignement de la lentille
Fréquence AC(Hz)
Typ. Durée de vie(h)
Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement(mA)
Amplificateurs de commutation
Raccordement aux amplificateurs de commutation
Courant permanent assigné en commutation de sortie AC(mA)
Fonction de sortie
Charge max. de courant en mode double sortie(mA)
Fréquence de commutation DC(Hz)
Protection de court-circuit
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Fréquence de commutation AC(Hz)
Chute de tension maximale de la sortie de contrôle de fonctionnement(V)
Interface de communication
Fonction spéciale
Courant max. de fuite(mA)
Diamètre du plus petit objet détectable(mm)
Sortie de contrôle de fonctionnement
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Temporisation max. de démarrage(ms)
Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation(mA)
Capacité des contacts
Puissance absorbée max.(VA)
Protection anti-court-circuit
Tension nominale d’isolation(V)
Révision IO-Link
Type de port maître requis
Tension nominale(V)
Type de transmission
Accessoires (inclus)
Protection
Matériaux
Longueur d’onde(nm)
Consommation de courant(mA)
Indice de protection
Les dimensions du spot lumineux se rapportent à
Tension de fonctionnement(V)
Plage(m)
Raccordement électrique
Plage réglable
Température ambiante(°C)
Protection contre l’inversion de polarité
Diamètre max. du spot lumineux(mm)
Type de lumière
Boîtier
Matériau de lentille
Émetteur / récepteur
Protection de surcharge
Dimensions(mm)
Affichage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
O4E201 |
O4E500 |
O4E501 |
O4S500 |
O4S501 |
O5E200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Chute de tension max. en commutation de sortie AC (V) | Classe de protection laser | Protection | Courant de charge min. (mA) | Conception électrique | Matériaux | Longueur d’onde (nm) | Consommation de courant (mA) | Indice de protection | Application | Les dimensions du spot lumineux se rapportent à | Raccordement électrique - prise mâle | Type de protection de court-circuit | Désignation de filet | Températures de stockage (°C) | Alignement de la lentille | Tension de fonctionnement (V) | Plage (m) | Raccordement électrique | Fréquence AC (Hz) | Plage réglable | Température ambiante (°C) | Protection contre l’inversion de polarité | Typ. Durée de vie (h) | Charge max. en courant pour la sortie de contrôle de fonctionnement (mA) | Amplificateurs de commutation | Diamètre max. du spot lumineux (mm) | Raccordement aux amplificateurs de commutation | Courant permanent assigné en commutation de sortie AC (mA) | Fonction de sortie | Charge max. de courant en mode double sortie (mA) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Protection de court-circuit | Type de lumière | Boîtier | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Fréquence de commutation AC (Hz) | Chute de tension maximale de la sortie de contrôle de fonctionnement (V) | Interface de communication | Matériau de lentille | Fonction spéciale | Courant max. de fuite (mA) | Diamètre du plus petit objet détectable (mm) | Sortie de contrôle de fonctionnement | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Émetteur / récepteur | Temporisation max. de démarrage (ms) | Protection de surcharge | Courant assigné de courte durée admissible en sortie de commutation (mA) | Capacité des contacts | Puissance absorbée max. (VA) | Protection anti-court-circuit | Tension nominale d’isolation (V) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Tension nominale (V) | Type de transmission | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.76 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, fenêtre LED : PC | 624 | 12 | II | - | - | - | Pulsé | - | - | - | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | 0-50 | Connecteur : 1 x M12 | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | - | - | Mode d’actionnement au clair | - | 1000 | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Récepteur | - | Oui | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | État de commutation : 2 x LED, jaunes | - | - | - | ||
168.69 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 12 | II | - | - | - | Pulsé | - | - | - | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | 0-80 | Connecteur : 1 x M12 | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1000 | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Récepteur | - | Oui | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | - | ||
174.84 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 12 | II | - | - | - | Pulsé | - | - | - | 10-36 DC | 0-80 | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | Oui | -25-60 | Oui | - | - | - | - | - | - | Mode clair/sombre (programmable) | - | 1000 | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Récepteur | - | Oui | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune Fonction d'apprentissage : oui Verrou électronique : oui | - | - | - | ||
133.38 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | - | - | - | - | - | 10 à 36 DC (« supply class 2 » selon cULus) | 0-80 | Connecteur : 1 x M12 | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Émetteur | - | Oui | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
138.24 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | - | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 20 | II | - | À portée maximale | - | - | - | - | - | 10-36 DC | 0-80 | Câble : 2 m, PUR, 3 x 0,34 mm² | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | 2400 | - | - | - | - | - | - | Lumière rouge | Rectangulaire | - | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | - | Émetteur | - | Oui | - | - | - | - | - | - | 74.4 x 27 x 63.8 | - | Marche : 1 x LED, verte | - | - | - | ||
152.46 € | 1 | 4 jours | - | - | IP 67 | - | PNP | Boîtier : PA, monture : acier inoxydable, interface opérateur : TPE | 624 | 10 | II | - | - | - | Pulsé | - | - | - | 10-36 DC | < 20 | - | - | Non | -25-60 | Oui | - | - | - | - | - | - | Mode d’actionnement au sombre | - | 1000 | Oui | Lumière rouge | Rectangulaire | 2.5 | - | - | - | PMMA | - | - | - | - | 200 | Récepteur | - | Oui | - | - | - | - | - | - | 56 x 18.2 x 46.8 | - | État de commutation : 1 x LED, jaune | - | - | - |