Poignée aseptique【2 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E12731

Référence pièce
E12731
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.42 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux PBT orange, vis à tête hexagonale : acier galvanisé, écrous : acier galvanisé, capuchon thermorétractable : polyoléfine Quantité par unité d'emballage(pc(s)) 2 Montage Pour poignées de porte rondes de 20 à 22 mm de diamètre
Accessoires (inclus) Poignée à coude : 2
Bride : 2
Vis à tête hexagonale : 4 x M4 x 12
Vis à tête hexagonale : 4 x M4 x 16
Vis à tête hexagonale : 4 x M4 x 20
Écrou : 8 x M4
Capuchon : 2 x ⌀ 25 mm x 45 mm

Vous vous trouvez sur la page de Poignée aseptique, le numéro d'article est le suivant: E12731.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E12731.

Assistance technique