Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E75227 |
E75228 |
E75229 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Raccords pour tubes | Matériaux | Pression de service (Bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.93 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 8 mm | Logement : laiton nickelé / PA66;anneau de libération : polyoxyméthylène ; rondelle Verrou : acier inoxydable ; anneau de forme : NBR | 10 ; (minimum -0,95) | ||
62.65 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 8 mm | Logement : laiton nickelé / PA66;anneau de libération : polyoxyméthylène ; rondelle Verrou : acier inoxydable ; anneau de forme : NBR | 10 ; (minimum -0,95) | ||
58.58 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours | 6 mm | Logement : laiton nickelé / PA66 ; Rondelle Verrou : acier inoxydable | 20 ; (minimum -0,95) |
Loading...
Température ambiante(°C) | -20-80 | Milieu d'application | Air comprimé selon ISO 8573-1: 2001 | Diamètre du manchon(mm) | 8 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Raccords pour tubes
Matériaux
Pression de service(Bar)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles