Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UGT500
Référence pièce
|
---|
UGT500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d’entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Hystérésis de la portée de détection (%) | Hystérésis (%) | Conception électrique | Répétabilité IO-Link (%) | Zone aveugle (mm) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Angle d’ouverture cylindrique (°) | Sortie de courant analogique (mA) | Type de filet | Résolution de sortie analogique | Tension de fonctionnement (V) | Entrée de synchronisation | Nombre de sorties analogiques | Fréquence du convertisseur (kHz) | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Répétabilité | Charge max. (Ω) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Résolution (mm) | Boîtier | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Entrée multiplex | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Dérive du point de commutation (%) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Plage de détection (mm) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Erreur de linéarité de sortie analogique (%) | Type de transmission | Accessoires (inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.60 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1 | - | - | < 1 | PNP | - | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PA, vitrocéramique époxyde | < 35 | 15; (±2) | - | M18 x 1 | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Non | - | 300 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 1 | 1 % | - | 8 | 1 | - | 2 | Type fileté | 2.2 | Non | - | 50 | -5-5 | 100 | 40 à 300 (cible : 200 x 200 mm) | - | M18 x 1 / L = 60.5 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Écho : 1 x LED, verte | - | - | Contre à écrous : 2, acier inoxydable |
Loading...
Protection | IP 67 | Retard à la disponibilité(s) | < 0.3 | Indice de protection | III |
---|---|---|---|---|---|
Températures de stockage(°C) | -30-80 | Raccordement électrique | Connecteur : 1 x M12 | Température ambiante(°C) | -20-70 |
Protection inversion de polarité | Oui | Compensation de température | Oui | Protection de court-circuit | Oui |
Protection contre les surcharges | Oui | Déviation max. de l’angle 90° détecteur/objet(°) | ± 4 |
Vous vous trouvez sur la page de Capteur réflexif diffus, le numéro d'article est le suivant: UGT500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UGT500.
Configurer
Propriétés de base
Sortie de tension analogique(V)
Hystérésis de la portée de détection(%)
Répétabilité IO-Link(%)
Sortie de courant analogique(mA)
Résolution de sortie analogique
Nombre de sorties analogiques
Charge max.(Ω)
Résistance min. de charge(Ω)
Interface de communication
Révision IO-Link
Type de port maître requis
Erreur de linéarité de sortie analogique(%)
Type de transmission
Nombre d’entrées et sorties
Hystérésis(%)
Conception électrique
Zone aveugle(mm)
Matériaux
Consommation de courant(mA)
Angle d’ouverture cylindrique(°)
Type de filet
Tension de fonctionnement(V)
Entrée de synchronisation
Fréquence du convertisseur(kHz)
Fonction de sortie
Nombre total de sorties
Répétabilité
Fréquence de commutation DC(Hz)
Nombre de sorties numériques
Résolution(mm)
Boîtier
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V)
Entrée multiplex
Couple de serrage(Nm)
Dérive du point de commutation(%)
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA)
Plage de détection(mm)
Dimensions(mm)
Affichage
Accessoires (inclus)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
UGT203 |
UGT204 |
UGT205 |
UGT501 |
UGT502 |
UGT503 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nombre d’entrées et sorties | Sortie de tension analogique (V) | Hystérésis de la portée de détection (%) | Hystérésis (%) | Conception électrique | Répétabilité IO-Link (%) | Zone aveugle (mm) | Matériaux | Consommation de courant (mA) | Angle d’ouverture cylindrique (°) | Sortie de courant analogique (mA) | Type de filet | Résolution de sortie analogique | Tension de fonctionnement (V) | Entrée de synchronisation | Nombre de sorties analogiques | Fréquence du convertisseur (kHz) | Fonction de sortie | Nombre total de sorties | Répétabilité | Charge max. (Ω) | Fréquence de commutation DC (Hz) | Nombre de sorties numériques | Résistance min. de charge (Ω) | Résolution (mm) | Boîtier | Chute de tension max. en commutation de sortie DC (V) | Entrée multiplex | Interface de communication | Couple de serrage (Nm) | Dérive du point de commutation (%) | Courant permanent assigné en commutation de sortie DC (mA) | Plage de détection (mm) | Révision IO-Link | Dimensions (mm) | Type de port maître requis | Affichage | Erreur de linéarité de sortie analogique (%) | Type de transmission | Accessoires (inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.83 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 2 | - | - | < 2 | PNP | - | 150 | PBT, PA, vitrocéramique époxyde | 55 | 15; (±2) | - | M18 x 1 | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | - | 230 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 2 | 1 % | - | 3 | 2 | - | 1 | Type fileté | 2.2 | - | IO à Link | 1 | -2-2 | 100 | 150 à 1.600 (cible : 200 x 200 mm) | 1.1 | M18 x 1 / L = 97.5 | A | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Écho : 1 x LED, verte Fonction d’apprentissage : oui | - | COM2 (38,4 kbauds) | Contre à écrous : 2, plastique Rondelles caoutchouc : 2 | ||
306.83 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | - | - | < 2 | PNP | - | 150 | PBT, PA, vitrocéramique époxyde | 55 | 15; (±2) | 4-20 | M18 x 1 | < 3 mm | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | 1 | 230 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable + 1x sortie courant) | 2 | 1 % | 500 | 3 | 1 | - | - | Type fileté | 2.2 | - | IO à Link | 1 | -2-2 | 100 | 150 à 1.600 (cible : 200 x 200 mm) | 1.1 | M18 x 1 / L = 97.5 | A | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Écho : 1 x LED, verte Fonction d’apprentissage : oui | <2 | COM2 (38,4 kbauds) | Contre à écrous : 2, plastique Rondelles caoutchouc : 2 | ||
306.83 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1, nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | - | < 2 | PNP | - | 150 | PBT, PA, vitrocéramique époxyde | 55 | 15; (±2) | - | M18 x 1 | < 3 mm | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | - | 1 | 230 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable + 1x sortie courant) | 2 | 1 % | - | 3 | 1 | 3000 | - | Type fileté | 2.2 | - | IO à Link | 1 | -2-2 | 100 | 150 à 1.600 (cible : 200 x 200 mm) | 1.1 | M18 x 1 / L = 97.5 | A | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Écho : 1 x LED, verte Fonction d’apprentissage : oui | <2 | COM2 (38,4 kbauds) | Contre à écrous : 2, plastique Rondelles caoutchouc : 2 | ||
283.43 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | - | - | - | - | - | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PA, vitrocéramique époxyde | < 35 | 15; (±2) | 4-20 | M18 x 1 | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Non | 1 | 300 | - | 1 | 1 % | 500 | - | - | - | 2 | Type fileté | - | Non | - | 50 | -5-5 | - | 40 à 300 (cible : 200 x 200 mm) | - | M18 x 1 / L = 60.5 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Écho : 1 x LED, verte | < 1 | - | Contre à écrous : 2, acier inoxydable | ||
283.43 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties analogiques : 1 | 0-10 | - | - | - | - | 40 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PA, vitrocéramique époxyde | < 35 | 15; (±2) | - | M18 x 1 | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Non | 1 | 300 | - | 1 | 1 % | - | - | - | 3000 | 2 | Type fileté | - | Non | - | 50 | -5-5 | - | 40 à 300 (cible : 200 x 200 mm) | - | M18 x 1 / L = 60.5 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Écho : 1 x LED, verte | < 1 | - | Contre à écrous : 2, acier inoxydable | ||
255.60 € | 1 | 4 jours | Nombre de sorties numériques : 1 | - | - | < 1 | PNP | - | 60 | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PA, vitrocéramique époxyde | < 35 | 15; (±2) | - | M18 x 1 | - | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Non | - | 230 | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | 1 | 1 % | - | 5 | 1 | - | 2 | Type fileté | 2.2 | Non | - | 50 | -5-5 | 100 | 60 à 800 (cible : 200 x 200 mm) | - | M18 x 1 / L = 60.5 | - | Témoin de commutation : 1 x LED, jaune Écho : 1 x LED, verte | - | - | Contre à écrous : 2, acier inoxydable |