Réflectif ultrasonique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UGR500
UGR501
UGR502
UGR503
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Conception électrique Zone aveugle
(mm)
Angle d’ouverture cylindrique
(°)
Fréquence du convertisseur
(kHz)
Interface de communication Révision IO-Link Type de port maître requis Type de transmission Plage de surveillance valeur finale
(mm)

324.27 €

1 4 jours PNP25015; (±2)230IO à Link1.1ACOM2 (38,4 kbauds)1600

324.27 €

1 4 jours PNP30014; (±2)200IO à Link1.1ACOM2 (38,4 kbauds)2200

324.27 €

1 4 jours NPN25015; (±2)230----1600

324.27 €

1 4 jours NPN30014; (±2)200----2200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre d’entrées et sorties Nombre de sorties numériques : 1 Protection IP 67 Hystérésis(%) < 2
Retard à la disponibilité(s) < 0.3 Matériaux Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PA, vitrocéramique époxyde Consommation de courant(mA) 55
Indice de protection III Type de filet M18 x 1 Températures de stockage(°C) -30-80
Tension de fonctionnement(V) 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) Température ambiante(°C) -20-70 Protection inversion de polarité Oui
Fonction de sortie À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) Nombre total de sorties 1 Répétabilité 1 %
Fréquence de commutation DC(Hz) 2 Compensation de température Oui Nombre de sorties numériques 1
Résolution(mm) 1 Protection de court-circuit Oui Boîtier Type fileté
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) 2.2 Couple de serrage(Nm) 50 Dérive du point de commutation(%) -2-2
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) 100 Protection contre les surcharges Oui Plage de détection(mm) Cible : 200 x 200 mm
Dimensions(mm) M18 x 1 / L = 97.5 Affichage Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes
Écho : 1 x LED, verte
Fonction d’apprentissage : oui
Raccordement électrique - connecteur Connecteur : 1 x M12
Accessoires (inclus) Contre à écrous : 2, acier inoxydable

Assistance technique