Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UGR500
Référence pièce
|
---|
UGR500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Conception électrique | Zone aveugle (mm) | Angle d’ouverture cylindrique (°) | Fréquence du convertisseur (kHz) | Interface de communication | Révision IO-Link | Type de port maître requis | Type de transmission | Plage de surveillance valeur finale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.27 € | 1 | 4 jours | PNP | 250 | 15; (±2) | 230 | IO à Link | 1.1 | A | COM2 (38,4 kbauds) | 1600 |
Loading...
Nombre d’entrées et sorties | Nombre de sorties numériques : 1 | Protection | IP 67 | Hystérésis(%) | < 2 |
---|---|---|---|---|---|
Retard à la disponibilité(s) | < 0.3 | Matériaux | Acier inoxydable (1.4404 / 316L), PA, vitrocéramique époxyde | Consommation de courant(mA) | 55 |
Indice de protection | III | Type de filet | M18 x 1 | Températures de stockage(°C) | -30-80 |
Tension de fonctionnement(V) | 10 à 30 DC (« supply class 2 » selon cULus) | Température ambiante(°C) | -20-70 | Protection inversion de polarité | Oui |
Fonction de sortie | À fermeture/ à ouverture (paramétrisable) | Nombre total de sorties | 1 | Répétabilité | 1 % |
Fréquence de commutation DC(Hz) | 2 | Compensation de température | Oui | Nombre de sorties numériques | 1 |
Résolution(mm) | 1 | Protection de court-circuit | Oui | Boîtier | Type fileté |
Chute de tension max. en commutation de sortie DC(V) | 2.2 | Couple de serrage(Nm) | 50 | Dérive du point de commutation(%) | -2-2 |
Courant permanent assigné en commutation de sortie DC(mA) | 100 | Protection contre les surcharges | Oui | Plage de détection(mm) | Cible : 200 x 200 mm |
Dimensions(mm) | M18 x 1 / L = 97.5 | Affichage | Témoin de commutation : 2 x LED, jaunes Écho : 1 x LED, verte Fonction d’apprentissage : oui |
Raccordement électrique - connecteur | Connecteur : 1 x M12 |
Accessoires (inclus) | Contre à écrous : 2, acier inoxydable |
Vous vous trouvez sur la page de Réflectif ultrasonique, le numéro d'article est le suivant: UGR500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UGR500.
Configurer
Propriétés de base
Conception électrique
Zone aveugle(mm)
Angle d’ouverture cylindrique(°)
Fréquence du convertisseur(kHz)
Interface de communication
Révision IO-Link
Type de port maître requis
Type de transmission
Plage de surveillance valeur finale(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
UGR501 |
UGR502 |
UGR503 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Conception électrique | Zone aveugle (mm) | Angle d’ouverture cylindrique (°) | Fréquence du convertisseur (kHz) | Interface de communication | Révision IO-Link | Type de port maître requis | Type de transmission | Plage de surveillance valeur finale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.27 € | 1 | 4 jours | PNP | 300 | 14; (±2) | 200 | IO à Link | 1.1 | A | COM2 (38,4 kbauds) | 2200 | ||
324.27 € | 1 | 4 jours | NPN | 250 | 15; (±2) | 230 | - | - | - | - | 1600 | ||
324.27 € | 1 | 4 jours | NPN | 300 | 14; (±2) | 200 | - | - | - | - | 2200 |